JAJSOM2A April   2024  – May 2025 THVD4421

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 概要
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1  絶対最大定格
    2. 5.2  ESD 定格
    3. 5.3  ESD 定格 [IEC]
    4. 5.4  推奨動作条件
    5. 5.5  熱に関する情報
    6. 5.6  電力散逸
    7. 5.7  電気的特性
    8. 5.8  スイッチング特性_RS-485_500kbps
    9. 5.9  スイッチング特性_RS-485_20Mbps
    10. 5.10 スイッチング特性、Driver_RS232
    11. 5.11 スイッチング特性、Receiver_RS232
    12. 5.12 スイッチング特性 (モード切り換え)
    13. 5.13 スイッチング特性_RS-485_終端抵抗
    14. 5.14 スイッチング特性 (ループバック モード)
    15. 5.15 代表的特性
  7. 6 パラメータ測定情報
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 IEC ESD および EFT 保護機能を内蔵
      2. 7.3.2 保護機能
      3. 7.3.3 レシーバのフェイルセーフ動作
      4. 7.3.4 低電力シャットダウン モード
      5. 7.3.5 オンチップの切り替え可能終端抵抗
      6. 7.3.6 動作データ レート
      7. 7.3.7 診断ループバック
      8. 7.3.8 RS-232 用チャージ ポンプを内蔵
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 RS-485 機能
      2. 7.4.2 RS-232 機能
      3. 7.4.3 モード制御
  9. 8 アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
        1. 8.2.1.1 データ レートとバス長
        2. 8.2.1.2 スタブ長
        3. 8.2.1.3 バスの負荷
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. 9 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 デバイス サポート
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

詳細な設計手順

図 8-4に THVD4421 のアプリケーション回路図を示します。デバイスの一方の側には、すべてのロジック ピンがあり、もう一方の側にはバス側のピンがあり、最終アプリケーションでのフロースルー レイアウトが可能です。

すべての VCC 電源ピンには、対応するデバイス ピンの近くに 1μF デカップリング コンデンサを配置する必要があります。RS-232 チャージ ポンプは、100nF のチャージ ポンプ コンデンサが 3.3V および 5V の VCC で動作するよう設計されています。

THVD4421 THVD4421 の代表的なアプリケーション回路図図 8-4 THVD4421 の代表的なアプリケーション回路図