JAJSOM2A April   2024  – May 2025 THVD4421

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 概要
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1  絶対最大定格
    2. 5.2  ESD 定格
    3. 5.3  ESD 定格 [IEC]
    4. 5.4  推奨動作条件
    5. 5.5  熱に関する情報
    6. 5.6  電力散逸
    7. 5.7  電気的特性
    8. 5.8  スイッチング特性_RS-485_500kbps
    9. 5.9  スイッチング特性_RS-485_20Mbps
    10. 5.10 スイッチング特性、Driver_RS232
    11. 5.11 スイッチング特性、Receiver_RS232
    12. 5.12 スイッチング特性 (モード切り換え)
    13. 5.13 スイッチング特性_RS-485_終端抵抗
    14. 5.14 スイッチング特性 (ループバック モード)
    15. 5.15 代表的特性
  7. 6 パラメータ測定情報
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 IEC ESD および EFT 保護機能を内蔵
      2. 7.3.2 保護機能
      3. 7.3.3 レシーバのフェイルセーフ動作
      4. 7.3.4 低電力シャットダウン モード
      5. 7.3.5 オンチップの切り替え可能終端抵抗
      6. 7.3.6 動作データ レート
      7. 7.3.7 診断ループバック
      8. 7.3.8 RS-232 用チャージ ポンプを内蔵
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 RS-485 機能
      2. 7.4.2 RS-232 機能
      3. 7.4.3 モード制御
  9. 8 アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
        1. 8.2.1.1 データ レートとバス長
        2. 8.2.1.2 スタブ長
        3. 8.2.1.3 バスの負荷
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. 9 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 デバイス サポート
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

RS-485 機能

ドライバ イネーブル ピン DIR がロジック high のとき、差動出力 R2 および R1 はデータ入力 L3 のロジック状態に従います。L3 でロジック high にすると、R2 は high になり、R1 は low になります。VOD = VR2 – VR1 として定義される差動出力電圧は正です。L3 が low のとき、出力状態は逆になります。R1が high、R2 は low、VOD は負になります。

DIR が LOW のとき、両方の出力は高インピーダンスになります。この条件では、L3 のロジック状態は無関係です。DIR ピンにはグランドへの内部プルダウン抵抗があるため、オープンのままにすると、ドライバはデフォルトでディセーブル (高インピーダンス) になります。L3 ピンには VIO への内部プルアップ抵抗があるため、ドライバがイネーブルのときにオープンのままにすると、出力 R2 は high になり、R1 は low になります。

表 7-4 ドライバ機能表
入力 イネーブル 出力 機能
L3 DIR R2 R1
H H H L バスをアクティブに HIGH に駆動します
L H L H バスをアクティブに LOW に駆動します
X L 高インピーダンス 高インピーダンス ドライバが無効
X オープン 高インピーダンス 高インピーダンス ドライバはデフォルトで無効になっています
オープン H H L デフォルトではバスをアクティブに HIGH に駆動します

表 7-6は、半二重モードと全二重モードの両方で有効であり、TERM_TX、TERM_RX、SLR ピンの状態には依存しません。

全二重モードでは、SHDN が high なら、レシーバは常にイネーブルです。半二重モードでは、レシーバは DIR = Low / フローティングになり、DIR = VIO ならディセーブルになります。VID = VR2 - VR1 または VR3 – VR4 として定義される差動入力電圧が正の入力スレッショルド VTH+ を上回ると、レシーバの出力 L2 は high になります。VID が負の入力スレッショルド VTH- を下回ると、レシーバの出力 L2 は low になります。VID が VTH+ と VTH- の間にある場合、出力は不定です。

半二重モードで、DIR が high の場合、レシーバ出力は高インピーダンスで、VID の大きさと極性は無関係です。レシーバ入力の内部バイアスにより、トランシーバがバスから切断されたとき (開路)、バス ラインが相互に短絡したとき (短絡)、またはバスがアクティブに駆動されていないとき (アイドル バス)、出力はフェイルセーフ High になります。

表 7-7は、TERM_TX、TERM_RX、SLR ピンの状態に関係なく有効です。RS-485 モードでは、その他のロジック出力 L1 は high のままです。

表 7-5 レシーバ機能表
差動入力 出力 機能
VID = VR2 – VR1 (半二重モード) または VR3 – VR4 (全二重モード) L2
VTH+ < VID H 有効なバスを HIGH で受信します
VTH- < VID < VTH+ ? 不定のバス状態
VID < VTH- L 有効なバスを LOW で受信します
X 半二重モードでの DIR = VIO で高インピーダンス DIR = VIO の場合、レシーバは半二重モードでディセーブル
オープン回路バス H フェイルセーフ ハイ出力
短絡バス H フェイルセーフ ハイ出力
アイドル (終端) バス H フェイルセーフ ハイ出力