JAJSOO1C December 2024 – July 2025 CDC6C
PRODUCTION DATA
CDC6Cx の放射 EMI エミッション性能は、CISPR-25 Class 5 に合格しています。このテストでは、DLE と DLY の各パッケージで 1.8V と 3.3V の 25MHz CDC6Cx 発振器を観察しました。CDC6Cx は、5pF 終端を使用する低速モード 2 および 15pF 終端を使用する低速モード 4 用に構成されています。使用されるボードは 50mil のパターン長または即時終端を備えており、最大 1GHz で動作するアンテナを使用して、CISPR-25 用のプリコンプライアンス EMI チャンバー セットアップでテストされています。『CDC6Cx CISPR25放射エミッション性能レポート』も参照してください。