JAJSOO1C December   2024  – July 2025 CDC6C

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. デバイスの比較
  6. ピン構成および機能
  7. 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 環境関連法令順守
    4. 6.4 推奨動作条件
    5. 6.5 熱に関する情報
    6. 6.6 電気的特性
    7. 6.7 タイミング図
    8. 6.8 代表的特性
  8. パラメータ測定情報
    1. 7.1 デバイス出力構成
  9. 詳細説明
    1. 8.1 概要
    2. 8.2 機能ブロック図
    3. 8.3 機能説明
      1. 8.3.1 バルク弾性波 (BAW)
      2. 8.3.2 デバイス ブロック レベルの説明
      3. 8.3.3 機能ピン
      4. 8.3.4 クロック出力のインターフェイスと終端
      5. 8.3.5 温度安定性
      6. 8.3.6 機械的堅牢性
    4. 8.4 デバイスの機能モード
  10. アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
      1. 9.1.1 単一の CDC6Cx で複数の負荷を駆動
      2. 9.1.2 CDC6Cx の CISPR25 放射エミッション性能
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 設計要件
      2. 9.2.2 詳細な設計手順
      3. 9.2.3 アプリケーション曲線
    3. 9.3 電源に関する推奨事項
    4. 9.4 レイアウト
      1. 9.4.1 レイアウトのガイドライン
        1. 9.4.1.1 熱に関する信頼性の実現
        2. 9.4.1.2 推奨される半田リフロー プロファイル
      2. 9.4.2 レイアウト例
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 ドキュメントのサポート
      1. 10.1.1 関連資料
    2. 10.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 10.3 サポート・リソース
    4. 10.4 商標
    5. 10.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 10.6 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報
    1. 12.1 テープおよびリール情報
    2. 12.2 発注用製品型番の内容

詳細な設計手順

CDC6Cx は LDO を内蔵しており、セクション 6.6 表に示すように、優れた PSRR 性能を備えています。「CDC6CEVM User's Guide」を参照して、CDC6Cx BAW 発振器を設計に使用する場合のリファレンス レイアウトをご確認ください。

CDC6Cx のピン 1 の機能を設定するには、標準的な 10kΩ 以下の抵抗を VDD に接続して、OE ピンを High に駆動します。デバイスには 100kΩ を上回る内部プルアップ抵抗があるため、外部プルアップ抵抗が不要な場合は、このピンをオープンのままにできます。OE ピンを Low に駆動するには、標準的な 10kΩ 以下の抵抗をプルダウン抵抗として使用します。

EMI を低減するため、 CDC6Cxでは立ち上がり / 立ち下がり時間を短縮するオプションを注文できます。EMI を抑える必要があるアプリケーションの場合、適切な立ち上がり / 立ち下がり時間のオプションを選択するとともに、「CDC6Cx CISPR25 放射エミッション性能レポート 」を参照して EMI の低減を検討してください。

CDC6Cxには、通常モード以外に 4 つの低速モード オプションがあります。目的の立ち上がり / 立ち下がり時間に基づいて、適切な低速モード オプションおよび負荷容量値を 2pF、5pF、10pF、15pF から選択します。表 9-1 には、各種負荷容量に対して推奨される低速モード オプションがあります。たとえば、負荷容量が 15pF の場合、低速モード 4 オプションを使用すると、立ち上がり / 立ち下がり時間が最もゆっくりになります。15pF で低速モード 1、低速モード 2、低速モード 3 も選択できますが、立ち上がり / 立ち下がり時間がより高速になります。表 9-1の値は、25MHz CDC6Cx使用して取得されます。

表 9-1 立ち上がり / 立ち下がり時間のオプション (25MHz 出力)
低速モード オプション負荷容量低速モードでの立ち上がり / 立ち下がり時間 (ns) (標準値 / 最大値)通常モードでの立ち上がり / 立ち下がり時間 (ns) (標準値 / 最大値)
低速モード 12pF0.42 / 0.750.28 / 0.65
低速モード 25pF1.11 / 2.00.33 / 0.8
低速モード 310pF1.85 / 3.10.44 / 1.7
低速モード 415pF2.7 / 4.00.87 / 2.2