JAJSOO1C December 2024 – July 2025 CDC6C
PRODUCTION DATA
| パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 消費電流特性 | ||||||
| IDD | デバイスの消費電流 (負荷電流を除く) | –40℃ ~ 85℃、Fout = 20MHz、Vdd = 1.8V±10% | 4.22 | 6.7 | mA | |
| –40℃ ~ 85℃、Fout = 20MHz、Vdd = 3.3V±10% | 4.41 | 6.7 | mA | |||
| –40℃ ~ 105℃、Fout = 20MHz、Vdd = 1.8V±10% | 4.22 | 7.3 | mA | |||
| –40℃ ~ 105℃、Fout = 20MHz、Vdd = 3.3V±10% | 4.41 | 7.3 | mA | |||
| IDD | デバイスの消費電流 (負荷電流を除く) | –40℃ ~ 85℃、Fout = 25MHz、Vdd = 1.8V±10% | 4.32 | 6.8 | mA | |
| –40℃ ~ 85℃、Fout = 25MHz、Vdd = 3.3V±10% | 4.57 | 6.9 | mA | |||
| –40℃ ~ 105℃、Fout = 25MHz、Vdd = 1.8V±10% | 4.32 | 7.4 | mA | |||
| –40℃ ~ 105℃、Fout = 25MHz、Vdd = 3.3V±10% | 4.57 | 7.5 | mA | |||
| IDD | デバイスの消費電流 (負荷電流を除く) | –40℃ ~ 85℃、Fout = 50MHz、Vdd = 1.8V±10% | 4.84 | 7.1 | mA | |
| –40℃ ~ 85℃、Fout = 50MHz、Vdd = 3.3V±10% | 5.33 | 7.2 | mA | |||
| –40℃ ~ 105℃、Fout = 50MHz、Vdd = 1.8V±10% | 4.84 | 7.6 | mA | |||
| –40℃ ~ 105℃、Fout = 50MHz、Vdd = 3.3V±10% | 5.33 | 7.8 | mA | |||
| IDD | デバイスの消費電流 (負荷電流を除く) | –40℃ ~ 85℃、Fout = 100MHz、Vdd = 1.8V±10% | 5.86 | 7.6 | mA | |
| –40℃ ~ 85℃、Fout = 100MHz、Vdd = 3.3V±10% | 6.77 | 9.0 | mA | |||
| –40℃ ~ 105℃、Fout = 100MHz、Vdd = 1.8V±10% | 5.86 | 8.2 | mA | |||
| –40℃ ~ 105℃、Fout = 100MHz、Vdd = 3.3V±10% | 6.77 | 9.0 | mA | |||
| IDD | デバイスの消費電流 (負荷電流を除く) | –40℃ ~ 85℃、Fout = 150MHz、Vdd = 1.8V±10% | 7.14 | 9.5 | mA | |
| –40℃ ~ 85℃、Fout = 150MHz、Vdd = 3.3V±10% | 8.72 | 11.0 | mA | |||
| –40℃ ~ 105℃、Fout = 150MHz、Vdd = 1.8V±10% | 7.14 | 9.5 | mA | |||
| –40℃ ~ 105℃、Fout = 150MHz、Vdd = 3.3V±10% | 8.72 | 11.0 | mA | |||
| IDD_stdby | デバイスのスタンバイ電流 | –40℃ ~ 85℃、ST = GND、Vdd = 1.8V±10% | 1.5 | µA | ||
| –40℃ ~ 85℃、ST = GND、Vdd = 2.5V±10% | 2 | µA | ||||
| –40℃ ~ 85℃、ST = GND、Vdd = 3.3V±10% | 2.7 | µA | ||||
| –40℃ ~ 105℃、ST = GND、Vdd = 1.8V±10% | 1.5 | µA | ||||
| –40℃ ~ 105℃、ST = GND、Vdd = 2.5V±10% | 2 | µA | ||||
| –40℃ ~ 105℃、ST = GND、Vdd = 3.3V±10% | 2.7 | µA | ||||
| IDD-OD | 出力がディスエーブルのデバイス電流 | –40℃ ~ 85℃、Fout = 25MHz、Vdd = 1.8V±10% | 3.75 | 6.4 | mA | |
| –40℃ ~ 85℃、Fout = 25MHz、Vdd = 3.3V±10% | 3.76 | 6.5 | mA | |||
| –40℃ ~ 105℃、Fout = 25MHz、Vdd = 1.8V±10% | 3.75 | 7 | mA | |||
| –40℃ ~ 105℃、Fout = 25MHz、Vdd = 3.3V±10% | 3.76 | 7.1 | mA | |||
| 出力特性 | ||||||
| Fout | 出力周波数 | 0.25 | 200 | MHz | ||
| VOL | 出力 LOW 電圧 | IOL = 3.6mA、VDD = 1.8V | 0.36 | V | ||
| IOL = 5.0mA、VDD = 2.5V | 0.5 | V | ||||
| IOL = 6.6mA、VDD = 3.3V | 0.66 | V | ||||
| VOH | 出力 HIGH 電圧 | IOH = 3.6mA、VDD = 1.8V | VDD × 0.88 | V | ||
| IOH = 5.0mA、VDD = 2.5V | VDD × 0.85 | V | ||||
| IOH = 6.6mA、VDD = 3.3V | VDD × 0.85 | V | ||||
| tR/tF | 出力立ち上がり / 立ち下がり時間 | VOH-VOL20% ~ 80%、CL = 2pF、通常モード、Fout = 25MHz | 0.28 | 0.65 | ns | |
| tR/tF | 出力立ち上がり / 立ち下がり時間 | VOH-VOLの 20% ~ 80%、CL = 2pF、低速モード 1、Fout = 25MHz | 0.42 | 0.75 | ns | |
| tR/tF | 出力立ち上がり / 立ち下がり時間 | VOH-VOL20% ~ 80%、CL = 5pF、通常モード、Fout = 25MHz | 0.33 | 0.8 | ns | |
| tR/tF | 出力立ち上がり / 立ち下がり時間 | VOH-VOLの 20% ~ 80%、CL = 5pF、低速モード 2、Fout = 25MHz | 1.11 | 2.0 | ns | |
| tR/tF | 出力立ち上がり / 立ち下がり時間 | VOH-VOLの 20% ~ 80%、CL = 10pF、通常モード、Fout = 25MHz | 0.44 | 1.7 | ns | |
| tR/tF | 出力立ち上がり / 立ち下がり時間 | VOH-VOLの 20% ~ 80%、CL = 10pF、低速モード 3、Fout = 25MHz | 1.85 | 3.1 | ns | |
| tR/tF | 出力立ち上がり / 立ち下がり時間 | VOH-VOLの 20% ~ 80%、CL = 15pF、通常モード、Fout = 25MHz | 0.87 | 2.2 | ns | |
| tR/tF | 出力立ち上がり / 立ち下がり時間 | VOH-VOLの 20% ~ 80%、CL = 15pF、低速モード 4、Fout = 25MHz | 2.7 | 4.0 | ns | |
| ODC | 出力デューティ サイクル | 45 | 50 | 55 | % | |
| PN-Floor | 出力位相ノイズ フロア (fOFFSET > 10MHz) | FOUT = 50MHz | -155 | dBc/Hz | ||
| CL | 最大容量性負荷 | FOUT = 50MHz | 30 | pF | ||
| CL | FOUT = 50MHz | 15 | pF | |||
| Rout-high | 出力インピーダンス | 37.5 | 50 | 62.5 | Ω | |
| 機能ピンの特性 (OE/ST) | ||||||
| VIL | 入力 Low 電圧 | 0.6 | V | |||
| VIH | 入力 High 電圧 | 1.3 | V | |||
| IIL | 入力 Low 電流 | EN = GND | -40 | µA | ||
| IIH | 入力 High 電流 | EN = VDD | 40 | µA | ||
| CIN | 入力容量(1) | 2 | pF | |||
| 周波数の許容誤差 | ||||||
| FT | 総合的な周波数安定性 | DLE、DLF、および DLX パッケージの場合のみ。はんだシフト、初期公差、–40℃ ~ 105℃ にわたる変動、供給電圧範囲における変動、25℃ での 10 年間の経年変化を含みます。 | ±25 | ppm | ||
| FT | 総合的な周波数安定性 | DLE、DLF、および DLX パッケージの場合のみ。はんだシフト、初期公差、–40℃ ~ 105℃ にわたる変動、供給電圧範囲における変動、25℃ での 1 年目の経年変化を含みます。 | ±20 | ppm | ||
| FT | 総合的な周波数安定性 | DLY パッケージのみ。はんだシフト、初期公差、–40℃ ~ 105℃ にわたる変動、供給電圧範囲における変動、25℃ での 10 年間の経年変化を含みます。 | ±50 | ppm | ||
| FT | 総合的な周波数安定性 | DLY パッケージのみ。はんだシフト、初期公差、–40℃ ~ 105℃ にわたる変動、供給電圧範囲における変動、25℃ での 1 年目の経年変化を含みます。 | ±45 | ppm | ||
| FT | 総合的な周波数安定性 | DLE、DLF、および DLX パッケージの場合のみ。はんだシフト、初期公差、–40℃ ~ 85℃ にわたる変動、供給電圧範囲における変動、25℃ での 10 年間の経年変化を含みます。 | ±25 | ppm | ||
| FT | 総合的な周波数安定性 | DLE、DLF、および DLX パッケージの場合のみ。はんだシフト、初期公差、–40℃ ~ 85℃ にわたる変動、供給電圧範囲における変動、25℃ での 1 年目の経年変化を含みます。 | ±20 | ppm | ||
| FT | 総合的な周波数安定性 | DLY パッケージのみ。はんだシフト、初期公差、–40℃ ~ 85℃ にわたる変動、供給電圧範囲における変動、25℃ での 10 年間の経年変化を含みます。 | ±50 | ppm | ||
| FT | 総合的な周波数安定性 | DLY パッケージのみ。はんだシフト、初期公差、–40℃ ~ 85℃ にわたる変動、供給電圧範囲における変動、25℃ での 1 年目の経年変化を含みます。 | ±45 | ppm | ||
| PSRR の特性 | ||||||
| PSRR | 50MHz 出力において 50mV の電源リップルにより誘導されるスプリアス、VDD = 2.5V/3.3V、電源デカップリング コンデンサなし | 50 kHz の正弦波 | -80 | dBc | ||
| 100 kHz の正弦波 | -75 | dBc | ||||
| 500 kHz の正弦波 | -63 | dBc | ||||
| 1 MHz の正弦波 | -59 | dBc | ||||
| パワーオン特性 | ||||||
| tSTART_UP | 起動時間 | 0.95 × VDD から出力がイネーブルになり、仕様範囲内になるまでの経過時間。OE / ST = High。電源ランプ時間 200µs でテスト済み | 1.5 | 3 | ms | |
| tRESUME | チップの再開時間 | ST = VIH から出力がイネーブルになり、仕様範囲内になるまでの経過時間 | 3 | ms | ||
| tST-DIS | チップのディスエーブル時間 | ST = VIL からチップがスタンバイ モードになるまでの経過時間。Fout > 100MHz | 250 | ns | ||
| tOE-EN | 出力イネーブル時間 | OE = VIH から出力がイネーブルになり、仕様範囲内になるまでの経過時間。Fout > 100MHz | 250 | ns | ||
| tOE-DIS | 出力ディスエーブル時間 | OE = VIL から出力がディスエーブルになるまでの経過時間。Fout > 100MHz | 250 | ns | ||
| クロック出力ジッタ | ||||||
| R J | ランダム位相ジッタ | 10MHz ≤ Fout < 25MHz、積分 BW:12kHz ~ 5MHz、最大温度 = 105℃ | 400 | 1000 | fs | |
| R J | ランダム位相ジッタ | 25MHz ≤ Fout ≤ 200MHz、積分 BW:12kHz ~ 20MHz、最大温度 = 105℃ | 400 | 1000 | fs | |
| SPN100k | 1kHz オフセットでのスポット位相ノイズ | Fout = 100 MHz | -86 | dBc/Hz | ||
| SPN100k | 10kHz オフセットでのスポット位相ノイズ | Fout = 100 MHz | -120 | dBc/Hz | ||
| SPN100k | 100kHz オフセットでのスポット位相ノイズ | Fout = 100 MHz | -138 | dBc/Hz | ||
| SPN1M | 1MHz オフセットでのスポット位相ノイズ | Fout = 100 MHz | -143 | dBc/Hz | ||
| RJITT、RMS | RMS 周期ジッタ | Fout ≥ 25MHz | 3 | ps | ||
| RJITT、PK | ピーク ツー ピーク周期ジッタ | Fout ≥ 25MHz | 26 | ps | ||