JAJSOO1D
December 2024 – January 2026
CDC6C
PRODUCTION DATA
1
1
特長
2
アプリケーション
3
説明
4
デバイスの比較
5
ピン構成および機能
6
仕様
6.1
絶対最大定格
6.2
ESD 定格
6.3
環境関連法令順守
6.4
推奨動作条件
6.5
熱に関する情報
6.6
電気的特性
6.7
タイミング図
6.8
代表的特性
7
パラメータ測定情報
7.1
デバイス出力構成
8
詳細説明
8.1
概要
8.2
機能ブロック図
8.3
機能説明
8.3.1
バルク弾性波 (BAW)
8.3.2
デバイス ブロック レベルの説明
8.3.3
機能ピン
8.3.4
クロック出力のインターフェイスと終端
8.3.5
CDC6Cx の CISPR25 放射エミッション性能
8.3.5.1
EMI 低減および低速モード オプション
8.3.6
温度安定性
8.3.7
周波数の経時変化
8.3.8
機械的堅牢性
8.4
デバイスの機能モード
9
アプリケーションと実装
9.1
アプリケーション情報
9.1.1
単一の CDC6Cx で複数の負荷を駆動
9.2
代表的なアプリケーション
9.2.1
設計要件
9.2.2
詳細な設計手順
9.2.3
アプリケーション曲線
9.3
電源に関する推奨事項
9.4
レイアウト
9.4.1
レイアウトのガイドライン
9.4.1.1
熱に関する信頼性の実現
9.4.1.2
推奨される半田リフロー プロファイル
9.4.2
レイアウト例
10
デバイスおよびドキュメントのサポート
10.1
ドキュメントのサポート
10.1.1
関連資料
10.2
ドキュメントの更新通知を受け取る方法
10.3
サポート・リソース
10.4
商標
10.5
静電気放電に関する注意事項
10.6
用語集
11
改訂履歴
12
メカニカル、パッケージ、および注文情報
1
特長
250kHz ~ 200MHz の周波数範囲をサポートする LVCMOS 出力発振回路
すべての要因と 10 年の経年劣化を含め ±
25
ppm の総合的な周波数安定性
電源電圧は 1.8V ~ 3.3V±10% です。
超低消費電力1.8V で25MHz のとき標準値 4.32mA、最大値 7.4mA
1.8V でのスタンバイ電流の標準値 1.5µA は、バッテリ駆動アプリケーションに有用
低ジッタ:F
OUT
≧ 10MHz のときジッターは 1ps RMS 未満
最小の業界標準パッケージ1.60mm × 1.2mm (DLY)、2.00mm × 1.60mm (DLX)、2.50mm × 2.00mm (DLF)、3.20mm × 2.5mm (DLE)
での汎用ランド パターン フットプリント
動作温度範囲:–40℃ ~ +105℃
内蔵 LDO により、堅牢な電源ノイズ耐性を実現
起動時間 3ms 未満
他の起動時間については、テキサス・インスツルメンツにお問い合わせください。
EMI を低減するため、低速の立ち上がりおよび時間と立ち下がり時間のオプションを注文可能
サポートされている周波数 (MHz):
1.2、2.048、4、5.12、6.78、8、8.192、10、12、12.288、16、19.2、20、24、24.576、25、26、27、30、33.33、33.333、38.4、40、48、50、66.666、76.8、100、125、156.25 他
周波数とサンプルが必要な場合は、テキサス・インスツルメンツの担当者にお問い合わせください。