JAJSOO1D December   2024  – January 2026 CDC6C

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 デバイスの比較
  6. 5 ピン構成および機能
  7. 6 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 環境関連法令順守
    4. 6.4 推奨動作条件
    5. 6.5 熱に関する情報
    6. 6.6 電気的特性
    7. 6.7 タイミング図
    8. 6.8 代表的特性
  8. 7 パラメータ測定情報
    1. 7.1 デバイス出力構成
  9. 8 詳細説明
    1. 8.1 概要
    2. 8.2 機能ブロック図
    3. 8.3 機能説明
      1. 8.3.1 バルク弾性波 (BAW)
      2. 8.3.2 デバイス ブロック レベルの説明
      3. 8.3.3 機能ピン
      4. 8.3.4 クロック出力のインターフェイスと終端
      5. 8.3.5 CDC6Cx の CISPR25 放射エミッション性能
        1. 8.3.5.1 EMI 低減および低速モード オプション
      6. 8.3.6 温度安定性
      7. 8.3.7 周波数の経時変化
      8. 8.3.8 機械的堅牢性
    4. 8.4 デバイスの機能モード
  10. 9 アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
      1. 9.1.1 単一の CDC6Cx で複数の負荷を駆動
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 設計要件
      2. 9.2.2 詳細な設計手順
      3. 9.2.3 アプリケーション曲線
    3. 9.3 電源に関する推奨事項
    4. 9.4 レイアウト
      1. 9.4.1 レイアウトのガイドライン
        1. 9.4.1.1 熱に関する信頼性の実現
        2. 9.4.1.2 推奨される半田リフロー プロファイル
      2. 9.4.2 レイアウト例
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 ドキュメントのサポート
      1. 10.1.1 関連資料
    2. 10.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 10.3 サポート・リソース
    4. 10.4 商標
    5. 10.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 10.6 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

EMI 低減および低速モード オプション

EMI を低減するため、CDC6Cx では、スルー レートを減少させて立ち上がり / 立ち下がり時間を増加させるするオプションを注文できます。クロック出力の急速な立ち上がりエッジと立ち下がりエッジを遅くするか、または出力スルー レートを小さくすると、高周波の高調波が減少し、EMI が低下します。EMI を抑える必要があるアプリケーションの場合、適切な立ち上がり / 立ち下がり時間のオプションを選択するとともに、「CDC6Cx CISPR25 放射エミッション性能レポート 」を参照して EMI の低減を検討してください。

CDC6Cxには、通常モード以外に 4 つの低速モード オプションがあります。目的の立ち上がり / 立ち下がり時間に基づいて、適切な低速モード オプションおよび負荷容量値を選択します。表 8-2 に、各低速モードの最小推奨容量が示されています。

表 8-2 低速モード別の最小推奨容量
スロー モード 最小推奨容量 (pF)
低速モード 1 2
低速モード 2 5
低速モード 3 10
低速モード 4 15

表 8-3 は、25MHz 出力クロックのさまざまな負荷容量に対する推奨低速モードオプションの一覧です。たとえば、負荷容量が 15pF の場合、低速モード 4 オプションを使用すると、立ち上がり / 立ち下がり時間が最もゆっくりになります。15pF で低速モード 1、低速モード 2、低速モード 3 も選択できますが、立ち上がり / 立ち下がり時間がより高速になります。

表 8-3 立ち上がり / 立ち下がり時間のオプション (25MHz 出力)
低速モード オプション 負荷容量 低速モードでの立ち上がり / 立ち下がり時間 (ns) (標準値 / 最大値) 通常モードでの立ち上がり / 立ち下がり時間 (ns) (標準値 / 最大値)
低速モード 1 2pF 0.81 / 1.06 0.62 / 1.01
低速モード 2 5pF 1.47 / 1.62 0.76 / 1.24
低速モード 3 10pF 2.44 / 2.61 1.4 / 1.7
低速モード 4 15pF 3.29 / 3.5 1.88 / 2.11