JAJSOP8C November   2023  – February 2025 LP5812

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 概要
  5. 4 デバイスの比較
  6. 5 ピン構成および機能
  7. 6 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性
    6. 6.6 タイミング要件
    7. 6.7 代表的特性
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 タイム クロス マルチプレクシング (TCM) 方式
        1. 7.3.1.1 直接駆動モード
        2. 7.3.1.2 TCM 駆動モード
        3. 7.3.1.3 混在駆動モード
        4. 7.3.1.4 ゴースト除去
      2. 7.3.2 アナログ調光
      3. 7.3.3 PWM調光
      4. 7.3.4 自律型アニメーション エンジン制御
        1. 7.3.4.1 アニメーション エンジン パターン
        2. 7.3.4.2 スロープ制御
        3. 7.3.4.3 アニメーション エンジン ユニット (AEU)
        4. 7.3.4.4 アニメーション ポーズ ユニット (APU)
      5. 7.3.5 保護および診断
        1. 7.3.5.1 LED 開放検出
        2. 7.3.5.2 LED 短絡検出
        3. 7.3.5.3 サーマル・シャットダウン
    4. 7.4 デバイスの機能モード
    5. 7.5 プログラミング
    6. 7.6 レジスタ マップ
  9. 8 アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 アプリケーション
      2. 8.2.2 設計パラメータ
      3. 8.2.3 詳細な設計手順
        1. 8.2.3.1 入力コンデンサの選択
        2. 8.2.3.2 プログラム手順
        3. 8.2.3.3 プログラミング例
      4. 8.2.4 アプリケーション特性の波形
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. 9 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントのサポート
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

TCM 駆動モード

TCM 駆動モードは、TCM 方式で最大 12 個の LED (または 4 個の RGB LED) を駆動するために使用されます。このモードは、1/2/3/4 スキャンに対して LED_MODE = 1h/2h/3h/4h を設定することで構成されます。スキャン回数を設定した後、各出力のスキャン順序として「scan_order_x」(x = 1、2、3、4) ビットを書き込む必要があります。デフォルトの順序は、4 スキャン モードでは OUT0 から OUT3 の順です。

TCM 駆動モードでは、1~4 のスキャン回数または ¼~1 の多重化比で 1~12 個の LED を駆動できます。LED_xy (x = A、B、C、D、y = 0、1、2) という名称は、OUTx (x = 0、1、2、3) に接続されている対応する LED のレジスタ マップで使用されます。詳細な命名規則を 表 7-1 に示します。

表 7-1 TCM 駆動モードのレジスタ マップでの LED 名称
レジスタ内の LED 名称 LED カソード
OUT0 OUT1 OUT2 OUT3
LED アノード OUT0 (A) - LED_A0 LED_A1 LED_A2
OUT1 (B) LED_B2 - LED_B0 LED_B1
OUT2 (C) LED_C1 LED_C2 - LED_C0
OUT3 (D) LED_D0 LED_D1 LED_D2 -

代表的なアプリケーション回路を 図 7-4 (1 スキャン)、図 7-5 (2 スキャン)、図 7-6 (3 スキャン)、図 7-7 (4 スキャン) に示します。

注: 予期しない発光を避けるため、RGB LED アプリケーションでは、赤色の LED を LED_x1 (x = A、B、C、D) の位置に配置することを推奨します。
LP5812 TCM ドライブ・モード、1 スキャン (led_mode = 1h、scan_order_0 = 0h)図 7-4 TCM ドライブ・モード、1 スキャン (led_mode = 1h、scan_order_0 = 0h)
LP5812 TCM ドライブ・モード、2 スキャン (led_mode = 2h、scan_order_0 = 0h、scan_order_1 = 1h)図 7-5 TCM ドライブ・モード、2 スキャン (led_mode = 2h、scan_order_0 = 0h、scan_order_1 = 1h)
LP5812 TCM ドライブ・モード、3 スキャン (led_mode = 3h、scan_order_0 = 0h、scan_order_1 = 1h、scan_order_2 = 2h)図 7-6 TCM ドライブ・モード、3 スキャン (led_mode = 3h、scan_order_0 = 0h、scan_order_1 = 1h、scan_order_2 = 2h)
LP5812 TCM ドライブ・モード、4 スキャン (led_mode = 4h scan_order_0 = 0h、scan_order_1 = 1h、scan_order_2 = 2h、scan_order_3 = 3h)図 7-7 TCM ドライブ・モード、4 スキャン (led_mode = 4h scan_order_0 = 0h、scan_order_1 = 1h、scan_order_2 = 2h、scan_order_3 = 3h)