JAJSOV5B February   2022  – October 2024 TCAN1462-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 概要
  5. 4 Device Comparison Table
  6. 5 Pin Configurations and Functions
  7. 6 Specifications
    1. 6.1  Absolute Maximum Ratings
    2. 6.2  ESD Ratings
    3. 6.3  ESD Ratings, IEC Transients
    4. 6.4  Recommended Operating Conditions
    5. 6.5  Thermal Characteristics
    6. 6.6  Supply Characteristics
    7. 6.7  Dissipation Ratings
    8. 6.8  Electrical Characteristics
    9. 6.9  Switching Characteristics
    10. 6.10 Typical Characteristics
  8. 7 Parameter Measurement Information
  9. 8 Detailed Description
    1. 8.1 Overview
      1. 8.1.1 Signal Improvement
    2. 8.2 Functional Block Diagram
    3. 8.3 Feature Description
      1. 8.3.1 Pin Description
        1. 8.3.1.1 TXD
        2. 8.3.1.2 GND
        3. 8.3.1.3 VCC
        4. 8.3.1.4 RXD
        5. 8.3.1.5 VIO (only for TCAN1462V-Q1)
        6. 8.3.1.6 CANH and CANL
        7. 8.3.1.7 STB (Standby)
      2. 8.3.2 CAN Bus States
      3. 8.3.3 TXD Dominant Timeout (DTO)
      4. 8.3.4 CAN Bus Short-circuit Current Limiting
      5. 8.3.5 Thermal Shutdown (TSD)
      6. 8.3.6 Undervoltage Lockout
      7. 8.3.7 Unpowered Device
      8. 8.3.8 Floating pins
    4. 8.4 Device Functional Modes
      1. 8.4.1 Operating Modes
      2. 8.4.2 Normal Mode
      3. 8.4.3 Standby Mode
        1. 8.4.3.1 Remote Wake Request via Wake-Up Pattern (WUP) in Standby Mode
      4. 8.4.4 Driver and Receiver Function
  10. 9 Application and Implementation
    1. 9.1 Application Information
    2. 9.2 Typical Application
      1. 9.2.1 Design Requirements
        1. 9.2.1.1 CAN Termination
      2. 9.2.2 Detailed Design Procedures
        1. 9.2.2.1 Bus Loading, Length and Number of Nodes
      3. 9.2.3 Application Curves
    3. 9.3 System Examples
    4. 9.4 Power Supply Recommendations
    5. 9.5 Layout
      1. 9.5.1 Layout Guidelines
      2. 9.5.2 Layout Example
  11. 10Device and Documentation Support
    1. 10.1 Receiving Notification of Documentation Updates
    2. 10.2 サポート・リソース
    3. 10.3 商標
    4. 10.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 10.5 用語集
  12. 11Revision History
  13. 12Mechanical, Packaging, and Orderable Information

概要

TCAN1462-Q1 は、ISO 11898-2:2016 高速 CAN 仕様と CiA 601-4 信号改善機能 (SIC) 仕様の物理層の要件を満たす高速 CAN トランシーバです。このデバイスは、ドミナントとリセッシブのエッジで信号リンギングを低減し、複雑なネットワーク トポロジで高いスループットを実現します。信号改善機能を活用すると、アプリケーションは複数の未終端のスタブを持つ大規模ネットワークで 2Mbps で動作または 5Mbps 以降で動作することで、CAN FD (フレキシブル データ レート) の真のメリットを引き出すことができます。

このデバイスは、CiA 601-4 が規定するタイミング仕様を満たしており、通常の CAN FD トランシーバと比較して、はるかに厳密なビット タイミング対称性を備えています。この結果、より大きなタイミング ウィンドウを使用して正しいビットをサンプリングし、リンギングとビット歪みを本質的に持つ大きく複雑なスター ネットワークでエラー フリーの通信を実現できます。

これらのデバイスは、TCAN1046A-Q1 や TCAN1042-Q1 など、8 ピンの CAN FD トランシーバとピン互換です。

「V」接尾辞付きの TCAN1462-Q1 には、VIO ロジック電源ピン経由の内部ロジック レベル変換が搭載されており、1.8V、 2.5V、 3.3V のコントローラと直接接続できます。これらのトランシーバは低消費電力スタンバイ モードをサポートしており、ISO 11898-2:2016 に定義されたウェイクアップ パターン (WUP) に準拠した CAN バスによるリモート ウェイクアップが可能です。このデバイス ファミリは、低電圧検出、サーマル シャットダウン (TSD)、ドライバ ドミナント タイムアウト (TXD DTO)、±58V のバス フォルト保護などの多くの保護機能も備えています。

パッケージ情報
部品番号 パッケージ (1) パッケージ サイズ(2)
TCAN1462-Q1 SOT-23 (DDF) 2.9 mm × 2.8mm
VSON (DRB) 3mm × 3 mm
SOIC (D) 4.9 mm × 6mm
供給されているすべてのパッケージについては、セクション 12 を参照してください。
パッケージ サイズ (長さ × 幅) は公称値であり、該当する場合はピンも含まれます。
TCAN1462-Q1 概略ブロック図概略ブロック図