JAJSPC9F September 2006 – June 2024 SN74LVC1T45-Q1
PRODUCTION DATA
SN74LVC1T45-Q1 デバイスは、個別に構成可能な 2 本の電源レールを採用したシングルビット非反転バス トランシーバです。A ポートは VCCA に追従する設計です。VCCA ピンには、1.65V~5.5V の電源電圧を入力できます。B ポートは、VCCB に追従する設計になっています。VCCB ピンには、1.65V~5.5V の電源電圧を入力できます。これにより、1.8V、2.5V、3.3V、5V の任意の電圧ノード間での低電圧双方向変換が可能です。
SN74LVC1T45-Q1 デバイスは、シングルビットの非反転レベル トランスレータです。完全に構成可能なデュアル レール設計により、1.65V~5.5V の電源電圧の全範囲にわたって各ポートが動作可能です。このデバイスは広い双方向変換範囲を必要とするアプリケーションに最適です。
SN74LVC1T45-Q1 は、DIR 入力が VCCA によって給電されるように設計されています。
このデバイスは、Ioff を使用する部分的パワーダウン アプリケーション用の動作が完全に規定されています。Ioff 回路で出力をディセーブルすることにより、電源切断時にデバイスに電流が逆流して損傷するのを回避できます。
VCC 絶縁機能は、いずれかの VCC 入力が GND レベルになると、両方のポートがハイ インピーダンス状態になるよう設計されています。
論理図 (正論理)