JAJSPF7F July 2003 – June 2025 SN74AHC245-Q1
PRODUCTION DATA
| 最小値 | 最大値 | 単位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VCC | 電源電圧範囲 | -0.5 | 7 | V | ||
| VI | 入力電圧範囲(2) | 制御入力 | -0.5 | 7 | V | |
| VO | I/O、出力電圧範囲 | -0.5 | VCC + 0.5 | V | ||
| IIK | 入力クランプ電流 | VI < 0 | 制御入力 | -20 | mA | |
| IOK | I/O、出力クランプ電流 | VO < 0 または VO > VCC | ±20 | mA | ||
| IO | 連続出力電流 | VO = 0~VCC | ±25 | mA | ||
| VCC または GND を通過する連続電流 | ±75 | mA | ||||