JAJSPF7F July   2003  – June 2025 SN74AHC245-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1  絶対最大定格
    2. 5.2  ESD 定格
    3. 5.3  推奨動作条件
    4. 5.4  熱に関する情報
    5. 5.5  電気的特性
    6. 5.6  スイッチング特性、VCC = 3.3 V ± 0.3 V
    7. 5.7  スイッチング特性、VCC = 5 V ± 0.5 V
    8. 5.8  ノイズ特性
    9. 5.9  動作特性
    10. 5.10 代表的特性
  7. 6 パラメータ測定情報
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 標準 CMOS 入力
      2. 7.3.2 平衡化された CMOS 3 ステート出力
      3. 7.3.3 ウェッタブル フランク
      4. 7.3.4 クランプ ダイオード構造
    4. 7.4 デバイスの機能モード
  9. 8 アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
        1. 8.2.1.1 電源に関する考慮事項
        2. 8.2.1.2 入力に関する考慮事項
        3. 8.2.1.3 出力に関する考慮事項
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. 9 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 9.2 サポート・リソース
    3. 9.3 商標
    4. 9.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 9.5 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

推奨動作条件

自由気流での動作温度範囲内 (特に記述のない限り)(1)
最小値最大値単位
VCC電源電圧25.5V
VIHHigh レベル入力電圧VCC = 2 V1.5V
VCC = 3 V2.1
VCC = 5.5 V3.85
VILLow レベル入力電圧VCC = 2 V0.5V
VCC = 3 V0.9
VCC = 5.5 V1.65
VI入力電圧OE または DIR05.5V
VO出力電圧A または B0VCCV
IOHHigh レベル出力電流VCC = 2 V-50µA
VCC = 3.3 V ± 0.3 V-4mA
VCC = 5 V ± 0.5 V-8
IOLLow レベル出力電流VCC = 2 V50µA
VCC = 3.3 V ± 0.3 V4mA
VCC = 5 V ± 0.5 V8
∆t/∆v入力遷移の立ち上がりまたは立ち下がりレートVCC = 3.3 V ± 0.3 V100ns/V
VCC = 5 V ± 0.5 V20
TA自由空気での動作温度-40125℃
デバイスが適切に動作するように、デバイスの未使用の入力はすべて、VCC または GND に固定する必要があります。テキサス・インスツルメンツのアプリケーション レポート『低速またはフローティング CMOS 入力の影響』を参照してください。