JAJSPL2A October   2024  – June 2025 TPSM82916

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 代表的特性
  7. 6 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1  スマート構成 (S-CONF)
      2. 6.3.2  デバイス イネーブル (EN/SYNC)
      3. 6.3.3  デバイス同期 (EN/SYNC)
      4. 6.3.4  スペクトラム拡散変調
      5. 6.3.5  出力放電
      6. 6.3.6  低電圧誤動作防止 (UVLO)
      7. 6.3.7  パワー グッド出力
      8. 6.3.8  ノイズ リダクションおよびソフトスタート コンデンサ (NR/SS)
      9. 6.3.9  電流制限と短絡保護
      10. 6.3.10 サーマル シャットダウン
    4. 6.4 デバイスの機能モード
      1. 6.4.1 固定周波数のパルス幅変調
      2. 6.4.2 低デューティ サイクルでの動作
      3. 6.4.3 高デューティ サイクル動作 (100% デューティ サイクル)
      4. 6.4.4 2 段目の L-C フィルタ補償 (オプション)
  8. 7 アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 設計要件
      2. 7.2.2 詳細な設計手順
        1. 7.2.2.1 WEBENCH® ツールによるカスタム設計
        2. 7.2.2.2 外付け部品の選択
          1. 7.2.2.2.1 スイッチング周波数の選択
          2. 7.2.2.2.2 出力コンデンサの選択
          3. 7.2.2.2.3 2 段目の L-C フィルタのフェライト ビーズの選定
          4. 7.2.2.2.4 入力コンデンサの選択
          5. 7.2.2.2.5 出力電圧の設定
          6. 7.2.2.2.6 NR/SS コンデンサの選定
      3. 7.2.3 アプリケーション曲線
    3. 7.3 電源に関する推奨事項
    4. 7.4 レイアウト
      1. 7.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 7.4.2 レイアウト例
  9. 8 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 デバイス サポート
      1. 8.1.1 サード・パーティ製品に関する免責事項
      2. 8.1.2 開発サポート
        1. 8.1.2.1 WEBENCH® ツールによるカスタム設計
    2. 8.2 ドキュメントのサポート
      1. 8.2.1 関連資料
    3. 8.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 8.4 サポート・リソース
    5. 8.5 商標
    6. 8.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 8.7 用語集
  10. 9 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

電流制限と短絡保護

このデバイスは、短絡および過電流から保護されています。スイッチ電流制限により、デバイスを大きなインダクタ電流から保護して、入力電圧レールから過剰な電流が流れるのを防ぎます。インダクタの短絡や飽和、または重い負荷、または出力回路の短絡状態が原因で、過剰な電流が発生する可能性があります。インダクタ電流がスレッショルド ISWpeak に達すると、ハイサイド MOSFET がオフになり、ローサイド MOSFET がオンになって、インダクタ電流を減少させます。ローサイド電流がローサイド ソース電流制限値 ISWvalley を下回ると、ハイサイド MOSFET が再度オンになります。

内部の伝搬遅延のため、特に、入力電圧が高く、かつ使用しているインダクタンスが非常に小さい場合、実際の電流は静的制限値を上回ることがあります。動的な電流制限値は、次の 式 1 に従って計算できます:

式 1. I P E A K ( t y p ) = I S W p e a k + V L L   ×   t P D

ここで、

  • ISWpeak は、電気的特性 で規定されている静的電流制限値。
  • L はインダクタンス であり、内部で 1μH。
  • VL は、インダクタの両端の電圧 (VIN – VOUT)。
  • tPD は、50ns (標準値) の内部伝搬遅延。

ローサイド MOSFET には負の電流制限機能もあり、インダクタを通って入力に過剰な電流が流れ込むのを防止します。ローサイド シンク電流が制限を超えた場合、ローサイド MOSFET はオフになります。このシナリオでは、次のサイクルの開始まで両方の MOSFET がオフとなります。