JAJSPL2A October   2024  – June 2025 TPSM82916

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 代表的特性
  7. 6 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1  スマート構成 (S-CONF)
      2. 6.3.2  デバイス イネーブル (EN/SYNC)
      3. 6.3.3  デバイス同期 (EN/SYNC)
      4. 6.3.4  スペクトラム拡散変調
      5. 6.3.5  出力放電
      6. 6.3.6  低電圧誤動作防止 (UVLO)
      7. 6.3.7  パワー グッド出力
      8. 6.3.8  ノイズ リダクションおよびソフトスタート コンデンサ (NR/SS)
      9. 6.3.9  電流制限と短絡保護
      10. 6.3.10 サーマル シャットダウン
    4. 6.4 デバイスの機能モード
      1. 6.4.1 固定周波数のパルス幅変調
      2. 6.4.2 低デューティ サイクルでの動作
      3. 6.4.3 高デューティ サイクル動作 (100% デューティ サイクル)
      4. 6.4.4 2 段目の L-C フィルタ補償 (オプション)
  8. 7 アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 設計要件
      2. 7.2.2 詳細な設計手順
        1. 7.2.2.1 WEBENCH® ツールによるカスタム設計
        2. 7.2.2.2 外付け部品の選択
          1. 7.2.2.2.1 スイッチング周波数の選択
          2. 7.2.2.2.2 出力コンデンサの選択
          3. 7.2.2.2.3 2 段目の L-C フィルタのフェライト ビーズの選定
          4. 7.2.2.2.4 入力コンデンサの選択
          5. 7.2.2.2.5 出力電圧の設定
          6. 7.2.2.2.6 NR/SS コンデンサの選定
      3. 7.2.3 アプリケーション曲線
    3. 7.3 電源に関する推奨事項
    4. 7.4 レイアウト
      1. 7.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 7.4.2 レイアウト例
  9. 8 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 デバイス サポート
      1. 8.1.1 サード・パーティ製品に関する免責事項
      2. 8.1.2 開発サポート
        1. 8.1.2.1 WEBENCH® ツールによるカスタム設計
    2. 8.2 ドキュメントのサポート
      1. 8.2.1 関連資料
    3. 8.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 8.4 サポート・リソース
    5. 8.5 商標
    6. 8.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 8.7 用語集
  10. 9 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報
2 段目の L-C フィルタのフェライト ビーズの選定

2 段目 L-C フィルタにフェライト ビーズを使用すると、外部部品点数を最小限に抑えることができます。ノイズに敏感な回路のほとんどは、高周波減衰用の RF ビーズを入力のデフォルト部品として使用しているためです。

モジュール の効率を可能な限り高く保持するために、全負荷時のインダクタンスが十分に大きく、DC 抵抗が低い (10mΩ 未満) フェライトビーズを選択するよう徹底してください。負荷電流が増加すると、フェライト ビーズのインダクタンスは減少します。したがって、フェライト ビーズの電流定格は、目的の負荷電流よりもはるかに大きくなくてはなりません。

100MHz で 8Ω ~ 20Ω のインピーダンスのフェライト ビーズを選択することを推奨します。大電流が必要な場合は、フェライト ビーズを並列に使用できますが、この使用により、インダクタンスとフィルタリングが半分になる可能性があります。使用可能なフェライト ビーズについては、表 7-5 を参照してください。

表 7-5 推奨フェライト ビーズ
部品番号 製造元 サイズ 100MHz 時のインピーダンス 100MHz 時のインダクタンス (計算値) DC 抵抗 電流定格
BLE18PS080SN1 MuRata 0603 8.5 Ω 13.5nH 4mΩ 5A
BLE32SN120SN1L MuRata 1210 12 Ω 18nH 0.78mΩ 20A
74279221100 Wurth Elektronik 1206 10 Ω 15.9nH 3mΩ 10.5A
7427922808 Wurth Electronik 0603 8 Ω 12.7nH 5mΩ 9.5A

内部補償は、2 段目のフィルタで最大 50nH のインダクタンスで安定するように設計されています。低リップルを実現するため、2 段目の L-C フィルタに必要なインダクタンスはわずか 5nH ~ 10nH です。インダクタンスは、選択した モジュール のスイッチング周波数 (1MHz、1.4MHz、2.2MHz) においてインダクタンスが類似していると仮定して、100MHz のフェライト ビーズ インピーダンスの仕様から推定でき、これは、一部のメーカーの Web サイトで利用可能なツールで検証できます。フェライト ビーズのインダクタンスを計算するには、式 5 を使用します:

式 5. L = Ζ 2 π   × f

ここで、

  • Z は、指定した周波数 (通常は 100MHz) におけるフェライト ビーズのインピーダンスです。単位は Ω です。
  • f は指定周波数 (通常は 100MHz) です。