JAJSPS5C October 2014 – February 2023 TDC1000
PRODUCTION DATA
| パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| START、STOP、ENABLE、CHSEL、RESET、CLOCKIN、TRIGGER、ERR | ||||||
| PWSTART | START 信号のパルス幅 | TX_FREQ_DIV = 2h、NUM_TX = 1 | 1 | μs | ||
| TX_FREQ_DIV = 2h、NUM_TX = 2 | 2 | μs | ||||
| TX_FREQ_DIV = 2h、NUM_TX ≧ 3 | 3 | µs | ||||
| tr / tf START | START 信号の立ち上がり / 立ち下がり時間 | 20%~80%、20pF 負荷 | 0.25 | ns | ||
| tr / tf STOP | STOP 信号の立ち上がり / 立ち下がり時間 | 20%~80%、20pF 負荷 | 0.25 | ns | ||
| ƒCLKIN | 最大 CLKIN 入力周波数 | 16 | MHz | |||
| tr / tf CLKIN | CLKIN 入力立ち上がり / 立ち下がり時間(1) | 20%~80% | 10 | ns | ||
| tr / tf TRIG | TRIGGER 入力立ち上がり / 立ち下がり時間(1) | 20%~80% | 10 | ns | ||
| tEN_TRIG | イネーブルからトリガまでの待ち時間(1) | 50 | ns | |||
| tRES_TRIG | リセットからトリガまでの待ち時間(1) | TX_FREQ_DIV = 2h (「TX/RX 測定のシーケンスとタイミング」) | 3.05 | µs | ||