JAJSPS5C October 2014 – February 2023 TDC1000
PRODUCTION DATA
| パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トランスミッタ信号パス (TX) | |||||||
| VOUT(TX) | 出力電圧スイング | ƒout = 1MHz、RL = 75Ω を VCM に接続 | High | VDD - 0.32 | V | ||
| Low | 0.32 | V | |||||
| IOUT(TX) | 出力駆動電流 | ƒout = 1MHz、RL = 75Ω を VCM に接続 | 22 | mARMS | |||
| ƒOUT(TX) | 出力 TX 周波数 | ƒCLKIN = 8MHz、2 分周 (プログラマブル、「トランスミッタの信号パス」を参照) | 4 | MHz | |||
| レシーバ信号パス (RX) | |||||||
| ΔtSTOP | STOP のサイクル間ジッタ | LNA 容量性フィードバック、GPGA = 6dB、ƒIN = 1MHz、VIN = 100mVPP、CVCOM = 1μF、および図 7-1 | 50 | psRMS | |||
| LNA | |||||||
| GLNA | LNA ゲイン | 容量性フィードバック、CIN = 300pF、ƒIN = 1MHz、RL = 100kΩ を VCM に接続、CVCOM = 1μF | 20 | dB | |||
| enLNA | LNA 入力換算ノイズ密度 | 容量性フィードバック、CIN = 300pF、ƒ = 1MHz、VDD = 3.1V、VIN = VCM、RL = ∞、CVCOM = 1μF | 2 | nV/√Hz | |||
| VIN(LNA) | 入力電圧範囲 | 抵抗性フィードバック、RL = 1kΩ を VCM に接続、CVCOM = 1μF | High | VCM + (VCM - 0.24) / (GLNA) | V | ||
| Low | VCM - (VCM - 0.24) / (GLNA) | V | |||||
| VOUT(LNA) | 出力電圧範囲 | 抵抗性フィードバック、RL = 1kΩ を VCM に接続、CVCOM = 1μF | High | VDD - 0.24 | V | ||
| Low | GND + 0.24 | V | |||||
| SRLNA | スルーレート(6) | 抵抗性フィードバック、RL = 1kΩ を VCM に接続、100mV ステップ、CVCOM = 1μF | 9 | V/µs | |||
| XTK | マルチプレクサのチャネル間クロストーク | 容量性フィードバック、ƒ = 1MHz、RL = 100kΩ を VCM に接続、CVCOM = 1μF | -57 | dB | |||
| BWLNA | -3dB の帯域幅 | 容量性フィードバック、CIN = 300pF、RL= 100kΩ を VCM に接続、CVCOM = 1μF | 5 | MHz | |||
| VOS(LNA) | LNA 入力オフセット電圧 | 抵抗モード、VIN = VCM、RL = ∞ | ±320 | μV | |||
| VCOM | |||||||
| VCOM | VCOM 出力電圧 | CVCOM = 1µF | VCM | V | |||
| VCOM 出力誤差 | 0.5% | ||||||
| PGA | |||||||
| VIN(PGA) | PGA 入力範囲 | RL = 100kΩ をVCM に接続、CL = 10pF を GND に接続 | High | VCM + (VCM - 0.06) / (GPGA) | V | ||
| Low | VCM - (VCM - 0.06) / (GPGA) | V | |||||
| GPGAMIN | PGA の最小ゲイン | DC、RL = ∞、CL = 10pF | 0 | dB | |||
| GPGAMAX | PGA の最大ゲイン | 21 | dB | ||||
| ΔGPGA | PGA のゲインのステップ・サイズ | 3 | dB | ||||
| GE(PGA) | PGA のゲイン誤差 | DC、GPGA = 0dB、RL = ∞、CL = 10pF | 5% | ||||
| TCGPGA | PGA のゲインの温度係数 | DC、GPGA = 0dB、RL = ∞、CL = 10pF | 170 | ppm/℃ | |||
| enPGA | PGA 入力換算ノイズ密度 | GPGA = 21dB、ƒ = 1MHz、VDD = 3.1V、VIN = VCM、RL = ∞、CVCOM = 1μF | 3.1 | nV/√Hz | |||
| VOUT(PGA) | 出力範囲 | RL = 100kΩ を VCM に接続、CL = 10pF を GND に接続 | High | VDD - 0.06 | V | ||
| Low | 60 | mV | |||||
| BWPGA | -3dB の帯域幅 | GPGA = 21dB、RL = 100kΩ を VCM に接続、CL = 10pF、CVCOM = 1μF | 5 | MHz | |||
| SRPGA | スルーレート(6) | GPGA = 21dB、RL = 100kΩ を VCM に接続、CL = 10pF、CVCOM = 1μF | 12.5 | V/µs | |||
| ゼロ・クロス・コンパレータ | |||||||
| VOS(COMP) | 入力オフセット電圧(5) | VCOM 基準 | ±115 | μV | |||
| enCOMP | ゼロクロス・コンパレータの入力換算ノイズ(5) | 1MHz | 5 | nV/√Hz | |||
| HYSTCOMP | ヒステリシス(5) | VCOM 基準 | -10 | mV | |||
| スレッショルド検出器 | |||||||
| VTHDET | スレッショルド・レベル | ECHO_QUAL_THLD = 0h、VCOM 基準 | -35 | mV | |||
| ECHO_QUAL_THLD = 7h、VCOM 基準 | -1.5 | V | |||||
| 温度センサのインターフェイス(1) | |||||||
| TERROR | 温度測定の精度 | RREF = 1kΩ、PT1000 範囲:-40~125℃(2) | 1 | ℃ | |||
| RREF = 1kΩ、PT1000 範囲:-15℃~85℃(2) | 0.5 | ℃ | |||||
| 相対精度 | RREF = 1kΩ、RRTD1 = RRTD2 = 1.1kΩ | 0.02 | ℃RMS | ||||
| TGE | ゲイン誤差 | 5.8 | m℃/℃ | ||||
| 電源 | |||||||
| IDD | VDD 電源電流 | スリープ (EN = CLKIN = TRIGGER = Low) | 0.61 | µA | |||
| 連続受信モード、LNA および PGA バイパス | 2.8 | 3 | mA | ||||
| 連続受信モード、LNA および PGA アクティブ | 6.2 | 7.5 | mA | ||||
| 温度測定のみ (PT1000 モード)(3) | 370 | 400 | µA | ||||
| 温度測定 (PT500 モード)(4) | 500 | 540 | µA | ||||
| IIO | VIO 電源のスリープ電流(5) | スリープ (EN = CLKIN = TRIGGER = Low) | 2 | nA | |||
| デジタル入出力の特性 | |||||||
| VIL | 入力ロジック Low のスレッショルド | 0.2 × VIO | V | ||||
| VIH | 入力ロジック High のスレッショルド | 0.8 × VIO | V | ||||
| VOL | 出力ロジック Low のスレッショルド | SDO ピン、100μA 電流 | 0.2 | V | |||
| SDO ピン、1.85mA 電流 | 0.4 | V | |||||
| START ピンと STOP ピン、100μA の電流 | 0.5 | V | |||||
| START ピンと STOP ピン、1.85mA の電流 | 0.6 | V | |||||
| ERRB ピン、100μA の電流 | 0.2 | V | |||||
| ERRB ピン、1.85mA の電流 | 0.4 | V | |||||
| VOH | 出力ロジック High のスレッショルド | SDO ピン、100μA の電流 | VIO - 0.2 | V | |||
| SDO ピン、1.85mA の電流 | VIO - 0.6 | V | |||||
| START ピンと STOP ピン、100μA の電流 | VIO - 0.5 | V | |||||
| START ピンと STOP ピン、1.85mA の電流 | VIO - 0.6 | V | |||||
| ERRB ピン、0μA の電流 | VIO - 0.2 | V | |||||
| IOMAX | SDO、START、STOP の最大出力電流 | 1.85 | mA | ||||