JAJSPT8F February 2023 – December 2023 TPS7H1111-SEP , TPS7H1111-SP
PRODUCTION DATA
VIN = 2.5V、VOUT = 1.8V、VBIAS = 5V、IOUT = 1A、COUT = 2 × 100µF、CSS = 4.7µF、RREF = 12.0kΩ、RBIAS = 10Ω、CBIAS = 4.7µF、TA = 25℃、特に記述のない限り、積分ノイズは 10Hz~100kHz の帯域幅で報告。
| VBIAS = 5V | ||
| VIN = VOUT + VDO | VOUT = 1.8V | VBIAS = VOUT + 1.6V |
| VIN = VOUT + 0.8 V | VBIAS = VIN + 1.6V | |
| RBIAS = 0Ω | CBIAS = 0µF | |
| RBIAS = 10Ω | ||
| VOUT = VIN – 0.8V | ||
| VBIAS = 12V | ||
| VOUT = VIN – 0.8V | VBIAS = VOUT + 1.6V | |
| IOUT = 500mA | ||
| RBIAS = 0Ω | ||
| IOUT = 500mA | ||
| VIN = VOUT + 0.8 V | ||
| IOUT = 0A | ||
| IOUT = 1.5A | ||
| VEN = 0V | ||
| VEN = 7 V | VIN = 7 V | VBIAS = 14V |
| VIN = 0.85 V | VBIAS = 2.2V | IOUT = 1mA |
| IPG = 2mA |
| IOUT = 0mA | ||
| 0.85V ≤ VIN ≤ 7V、2.2V ≤ VBIAS ≤ 14V、IOUT = 1mA |
| 0.85V ≤ VIN ≤ 7V、2.2V ≤ VBIAS ≤ 14V、IOUT = 1mA |
| 0.85V ≤ VIN ≤ 7V、2.2V ≤ VBIAS ≤ 14V、IOUT = 1mA |
| 0.85V ≤ VIN ≤ 7V、1mA ≤ IOUT ≤ 1.5A、2.2V ≤ VBIAS ≤ 14V、PD ≤ 4W |
| スルーレート = 10.1A/μs | ||
| スルーレート = 0.9A/μs | ||
| スルーレート = 8.5A/μs | IOUT はステップ電流のみ、並列 0.5A 負荷は非表示 |
| スルーレート = 20.2V/ms | VOUT = 0.4 V | |
| スルーレート= 84.0V/ms | VOUT = 0.4 V | |
| VIN = 5V | VBIAS = VIN + 1.6V | |
| IOUT = 0A | ||
| IOUT = 1.5A | ||
| VEN = 0V | ||
| IOUT = 1mA | ||
| VFB_PG = 6V | VIN = 7 V | VBIAS = 14V |
| IOUT = 1mA |
| VIN = 7 V | VBIAS = 14V | IOUT = 1mA |
| VPG = 7 V |
| 0.85V ≤ VIN ≤ 7V、2.2V ≤ VBIAS ≤ 14V、IOUT = 1mA |
| 0.85V ≤ VIN ≤ 7V、2.2V ≤ VBIAS ≤ 14V、IOUT = 1mA |
| 0.85V ≤ VIN ≤ 7V、2.2V ≤ VBIAS ≤ 14V、IOUT = 1mA |
| 0.85V ≤ VIN ≤ 7V、1mA ≤ IOUT ≤ 1.5A、2.2V ≤ VBIAS ≤ 14V、PD ≤ 4W |
| 0.85V ≤ VIN ≤ 7V、1mA ≤ IOUT ≤ 1.5A、2.2V ≤ VBIAS ≤ 14V、PD ≤ 4W |
| スルーレート = 13.1A/μs | ||
| スルーレート = 1.0A/μs | ||
| スルーレート = 8.1A/μs | IOUT はステップ電流のみ、並列 0.5A 負荷は非表示 |
| スルーレート= 144.8V/ms | VOUT = 0.4 V | |
| スルーレート = 85.1V/ms | VOUT = 0.4 V | |