JAJSQ08C December   1995  – January 2026 INA2128

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特長
  3. 2アプリケーション
  4. 3説明
  5. 4ピン構成および機能
  6. 5仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 代表的特性
  7. 6アプリケーションと実装
    1. 6.1 使用上の注意
    2. 6.2 代表的なアプリケーション
      1. 6.2.1 ゲインの設定
      2. 6.2.2 ダイナミック性能
      3. 6.2.3 ノイズ性能
      4. 6.2.4 オフセットのトリミング
      5. 6.2.5 入力バイアス電流のリターン パス
      6. 6.2.6 入力同相範囲
      7. 6.2.7 低電圧動作
      8. 6.2.8 入力保護
      9. 6.2.9 チャネル クロストーク
  8. 7デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 7.1 デバイスの命名規則
    2. 7.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 7.3 サポート・リソース
    4. 7.4 商標
    5. 7.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 7.6 用語集
  9. 8改訂履歴
  10. 9メカニカル、パッケージ、および注文情報

説明

INA2128 は、精度の優れた低消費電力のデュアル汎用計測アンプ (IA) です。本デバイスは、用途が広い 3 オペアンプ設計を採用しており、サイズが小型であるため、広範なアプリケーションに非常に適しています。電流帰還入力回路により、高いゲインでも広い帯域幅が得られます (G = 100 で 200kHz)。単一の外付け抵抗により、1~10,000 の範囲で任意のゲインを設定できます。内部入力保護機能は、損傷なしに ±40V まで耐えられます。

INA2128 はレーザー トリムにより、非常に低いオフセット電圧 (50µV) とドリフト係数 (0.5µV/℃)、高い同相除去 (G ≥ 100 で 120dB) を実現しています。このデバイスは最低±2.25V の電源で動作し、静止電流は IA あたりわずか 700μA であるため、バッテリ駆動の複数チャネル システムに理想的です。

INA2128 は、SOIC-16 パッケージで供給され、-40℃~+85℃で動作が規定されています。

パッケージ情報
部品番号パッケージ(1)パッケージ サイズ(2)
INA2128DW (SOIC、16)10.3mm × 10.3mm
利用可能なすべてのパッケージについては、データシートの末尾にある注文情報を参照してください。
パッケージ サイズ (長さ × 幅) は公称値であり、該当する場合はピンも含まれます。
INA2128 概略回路図概略回路図