JAJSQ08C December 1995 – January 2026 INA2128
PRODUCTION DATA
INA2128 のゲインは、次に示すように接続する単一の外付け抵抗 RG を接続することで設定されます。

図 6-1は一般に使用されるゲインと抵抗値を示しています。
式 1 の50kΩ という項は、2 つの内部フィードバック抵抗 A1 と A2 の合計から生じます。これらのオンチップ金属フィルム抵抗はレーザ トリムされ、精度の高い絶対値に調整されます。これらの抵抗の精度と温度係数は、INA2128 のゲイン精度とドリフト仕様に含まれています。
外部ゲイン設定抵抗 RG の安定性と温度ドリフトも、ゲインに影響を与えます。RGがゲイン精度とドリフトに与える影響は、ゲイン方程式(1)から直接推測できます。高いゲインに必要な抵抗値が小さいと、配線抵抗が重要になる可能性があります。ソケットは配線抵抗に加えられ、ゲインが約 100 以上になるとゲイン誤差が増大します。