JAJSQ26A April   2023  – July 2025 DAC63202W

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 概要
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1  絶対最大定格
    2. 5.2  ESD 定格
    3. 5.3  推奨動作条件
    4. 5.4  熱に関する情報
    5. 5.5  電気的特性:電圧出力
    6. 5.6  電気的特性:電流出力
    7. 5.7  電気的特性:コンパレータ モード
    8. 5.8  電気的特性:総則
    9. 5.9  タイミング要件:I2C スタンダード モード
    10. 5.10 タイミング要件:I2C 高速モード
    11. 5.11 タイミング要件:I2C 高速モード プラス
    12. 5.12 タイミング要件:SPI 書き込み動作
    13. 5.13 タイミング要件:SPI 読み出しおよびデイジー チェーン動作 (FSDO = 0)
    14. 5.14 タイミング要件:SPI 読み出しおよびデイジー チェーン動作 (FSDO = 1)
    15. 5.15 タイミング要件:GPIO
    16. 5.16 タイミング図
    17. 5.17 代表的特性:電圧出力
    18. 5.18 代表的特性:電流出力
    19. 5.19 代表的特性:コンパレータ
    20. 5.20 代表的特性:総則
  7. 6 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 スマートデジタル/アナログ コンバータ (DAC) アーキテクチャ
      2. 6.3.2 デジタル入力/出力
      3. 6.3.3 不揮発性メモリ (NVM)
    4. 6.4 デバイスの機能モード
      1. 6.4.1 電圧出力モード
        1. 6.4.1.1 基準電圧と DAC 伝達関数
          1. 6.4.1.1.1 内部リファレンス
          2. 6.4.1.1.2 外部リファレンス
          3. 6.4.1.1.3 基準電圧としての電源
      2. 6.4.2 電流出力モード
      3. 6.4.3 コンパレータ モード
        1. 6.4.3.1 プログラマブル ヒステリシス コンパレータ
        2. 6.4.3.2 プログラマブル ウィンドウ コンパレータ
      4. 6.4.4 フォールトダンプ モード
      5. 6.4.5 アプリケーション固有のモード
        1. 6.4.5.1 電圧マージン処理およびスケーリング
          1. 6.4.5.1.1 ハイインピーダンスおよび PROTECT 入力
          2. 6.4.5.1.2 プログラム可能なスルーレート コントロール
          3. 6.4.5.1.3 PMBus 互換モード
        2. 6.4.5.2 機能生成
          1. 6.4.5.2.1 三角波生成
          2. 6.4.5.2.2 ノコギリ波生成
          3. 6.4.5.2.3 正弦波形生成
      6. 6.4.6 デバイスのリセットと故障管理
        1. 6.4.6.1 パワーオン リセット (POR)
        2. 6.4.6.2 外部リセット
        3. 6.4.6.3 レジスタ マップ ロック
        4. 6.4.6.4 NVM 巡回冗長検査 (CRC)
          1. 6.4.6.4.1 NVM-CRC-FAIL-USER ビット
          2. 6.4.6.4.2 NVM-CRC-FAIL-INT ビット
      7. 6.4.7 パワーダウン モード
    5. 6.5 プログラミング
      1. 6.5.1 SPI プログラミングモード
      2. 6.5.2 I2C プログラミング モード
        1. 6.5.2.1 F/S モードのプロトコル
        2. 6.5.2.2 I2C 更新シーケンス
          1. 6.5.2.2.1 アドレス バイト
          2. 6.5.2.2.2 コマンド バイト
        3. 6.5.2.3 I2C 読み出しシーケンス
      3. 6.5.3 汎用入出力 (GPIO) モード
    6. 6.6 レジスタ マップ
      1. 6.6.1  NOP レジスタ (アドレス = 00h) [リセット = 0000h]
      2. 6.6.2  DAC-MARGIN-HIGH レジスタ (アドレス = 13h、01h) [リセット = 0000h]
      3. 6.6.3  DAC-MARGIN-LOW レジスタ (アドレス = 14h、02h) [リセット = 0000h]
      4. 6.6.4  DAC-X-VOUT-CMP-CONFIG レジスタ (アドレス = 15h、03h) [reset = 0000h]
      5. 6.6.5  DAC-X-IOUT-MISC-CONFIG レジスタ (アドレス = 16h、04h) [reset = 0000h]
      6. 6.6.6  DAC-X-CMP-MODE-CONFIG レジスタ (アドレス = 17h、05h) [reset = 0000h]
      7. 6.6.7  DAC-FUNC-CONFIG レジスタ (アドレス = 18h、06h) [reset = 0000h]
      8. 6.6.8  DAC-X-DATA レジスタ (アドレス = 1Ch、19h) [リセット = 0000h]
      9. 6.6.9  COMMON-CONFIG レジスタ (アドレス = 1Fh) [リセット = 0FFFh]
      10. 6.6.10 COMMON-TRIGGER レジスタ (アドレス = 20h) [リセット = 0000h]
      11. 6.6.11 COMMON-DAC-TRIG レジスタ (アドレス = 21h) [リセット = 0000h]
      12. 6.6.12 GENERAL-STATUS レジスタ (アドレス = 22h) [リセット = 00h、DEVICE-ID、VERSION-ID]
      13. 6.6.13 CMP-STATUS レジスタ (アドレス = 23h) [リセット = 0000h]
      14. 6.6.14 GPIO-CONFIG レジスタ (アドレス = 24h) [リセット = 0000h]
      15. 6.6.15 DEVICE-MODE-CONFIG レジスタ (アドレス = 25h) [リセット = 0000h]
      16. 6.6.16 INTERFACE-CONFIG レジスタ (アドレス = 26h) [リセット = 0000h]
      17. 6.6.17 SRAM-CONFIG レジスタ (アドレス = 2Bh) [リセット = 0000h]
      18. 6.6.18 SRAM-DATA レジスタ (アドレス = 2Ch) [リセット = 0000h]
      19. 6.6.19 BRDCAST-DATA レジスタ (アドレス = 50h) [リセット = 0000h]
      20. 6.6.20 PMBUS-PAGE レジスタ [リセット = 0300h]
      21. 6.6.21 PMBUS-OP-CMD-X レジスタ [リセット = 0000h]
      22. 6.6.22 PMBUS-CML レジスタ [リセット = 0000h]
      23. 6.6.23 PMBUS-VERSION レジスタ [リセット = 2200h]
  8. 7 アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 設計要件
      2. 7.2.2 詳細な設計手順
      3. 7.2.3 アプリケーション曲線
    3. 7.3 電源に関する推奨事項
    4. 7.4 レイアウト
      1. 7.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 7.4.2 レイアウト例
  9. 8 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 ドキュメントのサポート
      1. 8.1.1 関連資料
    2. 8.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 8.3 サポート・リソース
    4. 8.4 商標
    5. 8.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 8.6 用語集
  10. 9 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

プログラマブル ウィンドウ コンパレータ

ウィンドウ コンパレータ モードは、CMP-X-MODE ビットを 10b に設定することで有効になります (表 6-2 も参照してください)。図 6-8 は、ウィンドウ境界が DAC-X-MARGIN-HIGH レジスタと DAC-X-MARGIN-LOW レジスタによって設定されることを示しています。特定のチャネルのウィンドウ コンパレータの出力は、CMP ステータス レジスタの該当する WIN-CMP-X ビットによって示されます。コンパレータの出力 (WIN-CMP-X) は、COMMON-CONFIG レジスタの WIN-LATCH-EN ビットに 1 を書き込むことでラッチできます。ラッチされた後、コンパレータ出力は COMMON-DAC-TRIG レジスタの対応する RST-CMP-FLAG-X ビットを使用してリセットできます。リセットを有効にするには、入力がウィンドウ範囲内にある必要があります。

DAC63202W ウィンドウ コンパレータの動作図 6-8 ウィンドウ コンパレータの動作

チャネルごとに 1 つのコンパレータを使用して、ウィンドウのマージン high とマージン low の両方をチェックします。そのため、ウィンドウ コンパレータ機能の応答時間は有限です (セクション 5.7 も参照してください)。WIN-CMP-X ビットの静的な動作は、出力ピンに反映されません。CMP-X-OUT-EN ビットを 0 に設定します。WIN-CMP-X ビットは、通信インターフェイスを使用してデジタル形式で読み取る必要があります。このビットは GPIO ピンにマッピングすることもできます (表 6-19 も参照してください)。

注:
  • DAC-X-MARGIN-HIGH レジスタの値は、DAC-X-MARGIN-LOW レジスタの値より大きくする必要があります。
  • ウィンドウ コンパレータから最適な応答時間を得るには、DAC-X-FUNC-CONFIGレジスタの SLEW-RATE-X ビットを 0000b (スルーなし) に、LOG-SLEW-EN-Xビット を 0b に設定します。
  • DAC-X-VOUT-CMP-CONFIG レジスタの CMP-X-OUT-EN ビットを 0b に設定することで、OUT ピンが不要になります。