JAJSQ38A December 2023 – April 2024 TXV0106
PRODUCTION DATA
TXV0106 は、個別に構成可能な 2 つの電源レールを使用した 6 ビット変換トランシーバです。本デバイスは、最低 1.14V、最高3.6V の VCCA および VCCB の 2 つの電源で動作します。また、VCCA = VCCB とすれば、バッファとして使用することもできます。Ax ポートは VCCA に追従し、Bx ポートは VCCB に追従するように設計されています。
TXV0106 デバイスは、データ バス間の非同期通信用に設計されており、A バスから B バスへの固定方向でデータを送信します。 出力イネーブル入力 (OE) を使用すると、出力をディセーブルして、実質的にバスを絶縁できます。TXV0106 の出力イネーブル ピン (OE) は、VCCA を基準としています。電源投入時または電源切断時にレベル シフタ I/O が高インピーダンス状態になるようにするため、プルアップ抵抗を介して OE ピンを VCCA に接続する必要があります。
このデバイスは、Ioff 電流を使用する部分的パワーダウン アプリケーション用に完全に動作が規定されています。Ioff 保護回路により、電源オフ時に入力、出力、I/O から過剰な電流が流入または流出することを防止しています。