JAJSQI6D June   2008  – May 2025 TXB0104-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1  絶対最大定格
    2. 5.2  ESD 定格
    3. 5.3  推奨動作条件
    4. 5.4  熱に関する情報
    5. 5.5  電気的特性 (BQA)
    6. 5.6  電気的特性 (その他のパッケージ)
    7. 5.7  タイミング要件:VCCA = 1.2V
    8. 5.8  タイミング要件:VCCA = 1.5V ± 0.1V
    9. 5.9  タイミング要件:VCCA = 1.8V ± 0.15V
    10. 5.10 タイミング要件:VCCA = 2.5V ± 0.2V
    11. 5.11 タイミング要件:VCCA = 3.3V ± 0.3V
    12. 5.12 スイッチング特性: VCCA = 1.2V (BQA)
    13. 5.13 スイッチング特性:VCCA = 1.2V (その他のパッケージ)
    14. 5.14 スイッチング特性:VCCA = 1.5V ± 0.1V (BQA)
    15. 5.15 スイッチング特性:VCCA = 1.5V ± 0.1V (その他のパッケージ)
    16. 5.16 スイッチング特性:VCCA = 1.8V ± 0.15V (BQA)
    17. 5.17 スイッチング特性:VCCA = 1.8V ± 0.15V (その他のパッケージ)
    18. 5.18 スイッチング特性:VCCA = 2.5V ± 0.2V (BQA)
    19. 5.19 スイッチング特性:VCCA = 2.5V ± 0.2V (その他のパッケージ)
    20. 5.20 スイッチング特性:VCCA = 3.3V ± 0.3V
    21. 5.21 動作特性
    22. 5.22 代表的特性
  7. パラメータ測定情報
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 アーキテクチャ
      2. 7.3.2 入力ドライバの要件
      3. 7.3.3 出力負荷に関する検討事項
      4. 7.3.4 イネーブルおよびディセーブル
      5. 7.3.5 I/O ラインのプルアップ抵抗またはプルダウン抵抗
    4. 7.4 デバイスの機能モード
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 9.2 サポート・リソース
    3. 9.3 商標
    4. 9.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 9.5 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

推奨動作条件

自由気流での動作温度範囲内 (特に記述のない限り)(1)(2)
VCCA VCCB 最小値 最大値 単位
VCCA 電源電圧 1.2 3.6 V
VCCB 1.65 5.5
VIH High レベル入力電圧 データ入力 1.2V ~ 3.6V 1.65V ~ 5.5V VCCI × 0.65(3) VCCI V
OE 1.2V ~ 3.6V 1.65V ~ 5.5V VCCA × 0.65 5.5
VIL Low レベル入力電圧 データ入力 1.2V ~ 5.5V 1.65V ~ 5.5V 0 VCCI × 0.35(3) V
OE 1.2V ~ 3.6V 1.65V ~ 5.5V 0 VCCA × 0.35
VO 高インピーダンスまたは電源オフ状態で出力に印加される電圧範囲 A ポート 1.2V ~ 3.6V 1.65V ~ 5.5V 0 3.6 V
B ポート 0 5.5
Δt/Δv 入力遷移の
立ち上がりレートと立ち下がりレート
A ポート入力 1.2V ~ 3.6V 1.65V ~ 5.5V 40 ns/V
B ポート入力 1.2V ~ 3.6V 1.65V ~ 3.6V 40
4.5V ~ 5.5V 30
TA 自由空気での動作温度 -40 125
未使用のデータ I/O ペアの A 側と B 側は、同じ状態に保持する必要があります。つまり、VCCI と GND の両方に保持する必要があります。
VCCA は VCCB 以下で、3.6V 未満にする必要があります。
VCCI は、入力ポートに関連付けられた電源です。