JAJSQI6D June 2008 – May 2025 TXB0104-Q1
PRODUCTION DATA
| パラメータ | 始点 (入力) | 終点 (出力) | VCCB = 1.8V | VCCB = 2.5 V | VCCB = 3.3 V | VCCB = 5 V | 単位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準値 | 標準値 | 標準値 | 標準値 | ||||||||
| tpd | A | B | 6.9 | 5.7 | 5.3 | 5.5 | ns | ||||
| B | A | 7.4 | 6.4 | 6 | 5.8 | ||||||
| ten | OE | A | 1 | 1 | 1 | 1 | μs | ||||
| B | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| tdis | OE | A | 392 | 392 | 392 | 392 | ns | ||||
| B | 392 | 392 | 392 | 392 | |||||||
| trA、tfA | A ポートの立ち上がりおよび立ち下がり時間 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | ns | |||||
| trB、tfB | B ポートの立ち上がりおよび立ち下がり時間 | 2.1 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | ns | |||||