JAJSQK0D August 2013 – June 2026 ADS1120
PRODUCTION DATA
ADS1120 は、高精度な温度センサを内蔵しています。温度センサ モードは、構成レジスタでビット TS = 1b を設定することで有効になります。温度センサ モードでは、構成レジスタ 0 の設定は影響を与えず、選択した電圧リファレンス ソースに関係なく、デバイスは内部リファレンスを使用して測定します。温度の読み取り値は、変換結果の開始と読み取りのためのアナログ入力と同じプロセスに従います。温度データは、16 ビットの変換データ内で左揃えにされた 14 ビットの結果として表されます。データは最上位ビット (MSB) から順に出力されます。2 つのデータ バイトを読み取るとき、最初の 14 ビットが温度測定結果を示すために使われます。14 ビット LSB は、0.03125℃に相当します。表 8-5 に示されているように、負の数は、バイナリ 2 の補数形式で表現されます。
| 温度 (℃) | デジタル出力 | |
|---|---|---|
| 2 進数 | 16 進 | |
| 128 | 01 0000 0000 0000b | 1000h |
| 127.96875 | 00 1111 1111 1111b | 0FFFh |
| 100 | 00 1100 1000 0000b | 0C80h |
| 75 | 00 1001 0110 0000b | 0960h |
| 50 | 00 0110 0100 0000b | 0640h |
| 25 | 00 0011 0010 0000b | 0320h |
| 0.25 | 00 0000 0000 1000b | 0008h |
| 0.03125 | 00 0000 0000 0001b | 0001h |
| 0 | 00 0000 0000 0000b | 0000h |
| -0.25 | 11 1111 1111 1000b | 3FF8h |
| -25 | 11 1100 1110 0000b | 3CE0h |
| -55 | 11 1001 0010 0000b | 3920h |