JAJSQM2A October   2023  – October 2024 TPS653860-Q1 , TPS653861-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特長
  3. 2アプリケーション
  4. 3概要
  5. 4デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 4.1 ドキュメントのサポート
      1. 4.1.1 関連資料
      2. 4.1.2 関連リンク
    2. 4.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 4.3 サポート・リソース
    4. 4.4 商標
    5. 4.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 4.6 用語集
  6. 5改訂履歴
  7. 6メカニカル、パッケージ、および注文情報
    1. 6.1 付録:パッケージ オプション
    2. 6.2 テープおよびリール情報
    3.     18

特長

  • 車載アプリケーション認定済み
  • 以下の結果で AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:–40℃~+125℃の動作時周囲温度
    • デバイス温度グレード 0:–40℃~+150℃の動作時周囲温度
    • デバイス HBM ESD 分類レベル 2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C4B
  • 機能安全準拠 (ターゲット、デバイスのリリース時に確認済み)
    • 機能安全アプリケーション向けに開発
    • ASIL D までの ISO 26262 システム設計を支援するドキュメントを提供
    • ASIL D までの決定論的対応能力とハードウェア インテグリティ
  • 入力電圧範囲
    • 初期電源投入時 5~36V
    • 初期電源投入後は 3.5~36V で完全に動作、2.3V まで制限付き動作
  • 出力電源レール
    • 同期整流昇降圧プリレギュレータ スペクトラム拡散、4.3V、5V、6V、6.8V、低静止電流 (IQ) モードの次のオプションを構成可能:
      • 降圧モード 2.8A (オプション 0 バリアント)
      • 降圧モード 1.5A (オプション 1 バリアント)
    • 4 つの LDO:1.0V~1.8V (50mV 刻み)、2.5V、3.0V、3.3V、5V、バイパスまたは電圧監視モード。各 LDO の電流制限を独立して構成可能。
      • LDO1 および LDO2:低静止電流、最大 600mA
      • LDO3 および LDO4:低ノイズ、低静止電流、1% の精度、最大 225mA
    • センサまたはペリフェラル電源用に PLDO1 および PLDO2 の 2 つの保護された LDO
      • トラッキング モードまたは固定出力 / VMON モードで 1.0V~1.8V (50mV 刻み)、2.5V、3.0V、3.3V、5V に最大 200mA で構成可能
      • シャーシ短絡 (-2V) および電源 (+36V) の保護
  • 電力シーケンス制御:
    • パワーアップ / パワーダウン シーケンスを構成可能 (出力電圧を含む NVM のデフォルト)
    • 出力レール、外部電圧モニタ、外部イネーブル信号を搭載可能
  • 監視、保護、診断機能
    • すべてのレギュレータ出力、バッテリ電圧、および内部電源に対する低電圧および過電圧の監視
    • 2 つの外部電圧モニタ (ピン)
    • すべてのレギュレータ出力を独立の電流制限で保護
    • すべてのレギュレータを独立の過熱事前警告 / シャットダウンで保護
    • ウォッチドッグ:ウィンドウの開閉または Q&A に構成可能
    • エラー信号モニタ (ESM) による MCU のエラー出力の監視 (PWM およびレベル モード)
    • デバイスおよびシステム保護用の SAFE 状態
    • デバイス内部発振器用のクロック モニタ
    • アナログ回路およびロジック回路の内蔵セルフ テスト (BIST)
    • 不揮発性メモリ (NVM)、デバイス構成レジスタ、SPI 通信の CRC
    • 診断出力ピン:アナログ信号とデジタル信号を MCU の ADC と入力に多重化
  • 比較モジュール:2 つのチャネルを汎用コンパレータまたは最大 4 チャネルの電圧監視として構成可能
  • ウェークアップおよび測定用のタイマ (低静止電流)、64µs~203.6 日
  • SPI による構成、ステータス、およびエラーの報告
  • リセット出力 (NRST)、障害検出割り込み出力 (NINT) におけるシステム安全状態に対する 2 つの構成可能な安全性確保出力 (SAFE_OUTx)、およびパワー グッド出力 (PGOOD)
  • 2 つの構成可能なウェークアップ ピン (WAKEx)
  • 48 ピン HTSSOPPowerPAD™ IC パッケージ