ホーム パワー マネージメント マルチチャネル IC (PMIC)

TPS653861-Q1

アクティブ

製品詳細

TI functional safety category Functional Safety-Compliant Rating Automotive Operating temperature range (°C) to
TI functional safety category Functional Safety-Compliant Rating Automotive Operating temperature range (°C) to
HTSSOP (DCA) 48 101.25 mm² (12.5 mm × 8.1 mm)
  • 車載アプリケーション認定済み
  • 以下の結果で AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:–40℃~+125℃の動作時周囲温度
    • デバイス温度グレード 0:–40℃~+150℃の動作時周囲温度
    • デバイス HBM ESD 分類レベル 2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C4B
  • 機能安全準拠 (ターゲット、デバイスのリリース時に確認済み)
    • 機能安全アプリケーション向けに開発
    • ASIL D までの ISO 26262 システム設計を支援するドキュメントを提供
    • ASIL D までの決定論的対応能力とハードウェア インテグリティ
  • 入力電圧範囲
    • 初期電源投入時 5~36V
    • 初期電源投入後は 3.5~36V で完全に動作、2.3V まで制限付き動作
  • 出力電源レール
    • 同期整流昇降圧プリレギュレータ スペクトラム拡散、4.3V、5V、6V、6.8V、低静止電流 (IQ) モードの次のオプションを構成可能:
      • 降圧モード 2.8A (オプション 0 バリアント)
      • 降圧モード 1.5A (オプション 1 バリアント)
    • 4 つの LDO:1.0V~1.8V (50mV 刻み)、2.5V、3.0V、3.3V、5V、バイパスまたは電圧監視モード。各 LDO の電流制限を独立して構成可能。
      • LDO1 および LDO2:低静止電流、最大 600mA
      • LDO3 および LDO4:低ノイズ、低静止電流、1% の精度、最大 225mA
    • センサまたはペリフェラル電源用に PLDO1 および PLDO2 の 2 つの保護された LDO
      • トラッキング モードまたは固定出力 / VMON モードで 1.0V~1.8V (50mV 刻み)、2.5V、3.0V、3.3V、5V に最大 200mA で構成可能
      • シャーシ短絡 (-2V) および電源 (+36V) の保護
  • 電力シーケンス制御:
    • パワーアップ / パワーダウン シーケンスを構成可能 (出力電圧を含む NVM のデフォルト)
    • 出力レール、外部電圧モニタ、外部イネーブル信号を搭載可能
  • 監視、保護、診断機能
    • すべてのレギュレータ出力、バッテリ電圧、および内部電源に対する低電圧および過電圧の監視
    • 2 つの外部電圧モニタ (ピン)
    • すべてのレギュレータ出力を独立の電流制限で保護
    • すべてのレギュレータを独立の過熱事前警告 / シャットダウンで保護
    • ウォッチドッグ:ウィンドウの開閉または Q&A に構成可能
    • エラー信号モニタ (ESM) による MCU のエラー出力の監視 (PWM およびレベル モード)
    • デバイスおよびシステム保護用の SAFE 状態
    • デバイス内部発振器用のクロック モニタ
    • アナログ回路およびロジック回路の内蔵セルフ テスト (BIST)
    • 不揮発性メモリ (NVM)、デバイス構成レジスタ、SPI 通信の CRC
    • 診断出力ピン:アナログ信号とデジタル信号を MCU の ADC と入力に多重化
  • 比較モジュール:2 つのチャネルを汎用コンパレータまたは最大 4 チャネルの電圧監視として構成可能
  • ウェークアップおよび測定用のタイマ (低静止電流)、64µs~203.6 日
  • SPI による構成、ステータス、およびエラーの報告
  • リセット出力 (NRST)、障害検出割り込み出力 (NINT) におけるシステム安全状態に対する 2 つの構成可能な安全性確保出力 (SAFE_OUTx)、およびパワー グッド出力 (PGOOD)
  • 2 つの構成可能なウェークアップ ピン (WAKEx)
  • 48 ピン HTSSOPPowerPAD™ IC パッケージ
  • 車載アプリケーション認定済み
  • 以下の結果で AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:–40℃~+125℃の動作時周囲温度
    • デバイス温度グレード 0:–40℃~+150℃の動作時周囲温度
    • デバイス HBM ESD 分類レベル 2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C4B
  • 機能安全準拠 (ターゲット、デバイスのリリース時に確認済み)
    • 機能安全アプリケーション向けに開発
    • ASIL D までの ISO 26262 システム設計を支援するドキュメントを提供
    • ASIL D までの決定論的対応能力とハードウェア インテグリティ
  • 入力電圧範囲
    • 初期電源投入時 5~36V
    • 初期電源投入後は 3.5~36V で完全に動作、2.3V まで制限付き動作
  • 出力電源レール
    • 同期整流昇降圧プリレギュレータ スペクトラム拡散、4.3V、5V、6V、6.8V、低静止電流 (IQ) モードの次のオプションを構成可能:
      • 降圧モード 2.8A (オプション 0 バリアント)
      • 降圧モード 1.5A (オプション 1 バリアント)
    • 4 つの LDO:1.0V~1.8V (50mV 刻み)、2.5V、3.0V、3.3V、5V、バイパスまたは電圧監視モード。各 LDO の電流制限を独立して構成可能。
      • LDO1 および LDO2:低静止電流、最大 600mA
      • LDO3 および LDO4:低ノイズ、低静止電流、1% の精度、最大 225mA
    • センサまたはペリフェラル電源用に PLDO1 および PLDO2 の 2 つの保護された LDO
      • トラッキング モードまたは固定出力 / VMON モードで 1.0V~1.8V (50mV 刻み)、2.5V、3.0V、3.3V、5V に最大 200mA で構成可能
      • シャーシ短絡 (-2V) および電源 (+36V) の保護
  • 電力シーケンス制御:
    • パワーアップ / パワーダウン シーケンスを構成可能 (出力電圧を含む NVM のデフォルト)
    • 出力レール、外部電圧モニタ、外部イネーブル信号を搭載可能
  • 監視、保護、診断機能
    • すべてのレギュレータ出力、バッテリ電圧、および内部電源に対する低電圧および過電圧の監視
    • 2 つの外部電圧モニタ (ピン)
    • すべてのレギュレータ出力を独立の電流制限で保護
    • すべてのレギュレータを独立の過熱事前警告 / シャットダウンで保護
    • ウォッチドッグ:ウィンドウの開閉または Q&A に構成可能
    • エラー信号モニタ (ESM) による MCU のエラー出力の監視 (PWM およびレベル モード)
    • デバイスおよびシステム保護用の SAFE 状態
    • デバイス内部発振器用のクロック モニタ
    • アナログ回路およびロジック回路の内蔵セルフ テスト (BIST)
    • 不揮発性メモリ (NVM)、デバイス構成レジスタ、SPI 通信の CRC
    • 診断出力ピン:アナログ信号とデジタル信号を MCU の ADC と入力に多重化
  • 比較モジュール:2 つのチャネルを汎用コンパレータまたは最大 4 チャネルの電圧監視として構成可能
  • ウェークアップおよび測定用のタイマ (低静止電流)、64µs~203.6 日
  • SPI による構成、ステータス、およびエラーの報告
  • リセット出力 (NRST)、障害検出割り込み出力 (NINT) におけるシステム安全状態に対する 2 つの構成可能な安全性確保出力 (SAFE_OUTx)、およびパワー グッド出力 (PGOOD)
  • 2 つの構成可能なウェークアップ ピン (WAKEx)
  • 48 ピン HTSSOPPowerPAD™ IC パッケージ

TPS65386x-Q1 デバイスは、安全関連アプリケーションのマイコン、センサ、トランシーバ、ペリフェラルへの電力供給に適した設計を採用したマルチレール電源です。

TPS65386x-Q1 デバイスは、安全関連アプリケーションのマイコン、センサ、トランシーバ、ペリフェラルへの電力供給に適した設計を採用したマルチレール電源です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS653860/61-Q1 安全関連アプリケーション向けパワー マネージメント IC データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2024/11/20

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

ドライバまたはライブラリ

PMIC-RTOS-DRIVERS — テキサス インスツルメンツのパワーマネージメント IC 向けの RTOS とベアメタルドライバ

This low-level driver package enables users to dynamically configure hardware and safety mechanisms of Texas Instruments functional safety compliant PMICs and assists in achieving functional safety goals.
サポート対象の製品とハードウェア
ドライバまたはライブラリ

PMIC-RTOS-DRIVERS-SAFETY-DOCS — Functional Safety documentation for PMIC-RTOS-DRIVERS

Functional Safety documentation for PMIC-RTOS-DRIVERS
サポート対象の製品とハードウェア
評価基板 (EVM) 向けの GUI

TPS65386X-GUI — TPS65386x-GUI Graphical User Interface (GUI)

Graphical user interface used to communicate with the TPS65386x-Q1 PMIC through SPI and evaluate device functionality and performance.
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTSSOP (DCA) 48 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ