JAJSQR2A July   2023  – May 2025 AFE7953

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特長
  3. 2アプリケーション
  4. 3説明
  5. 4仕様
    1. 4.1  絶対最大定格
    2. 4.2  ESD 定格
    3. 4.3  推奨動作条件
    4. 4.4  熱に関する情報 (AFE79xx)
    5. 4.5  トランスミッタの電気的特性
    6. 4.6  RF ADC の電気的特性
    7. 4.7  PLL / VCO / クロックの電気的特性
    8. 4.8  デジタルの電気的特性
    9. 4.9  電源の電気的特性
    10. 4.10 タイミング要件
    11. 4.11 スイッチング特性
    12. 4.12 代表的特性
      1. 4.12.1  TX の代表的特性 (800MHz 時)
      2. 4.12.2  TX の代表的特性 (1.8GHz 時)
      3. 4.12.3  TX の代表的特性 (2.6GHz 時)
      4. 4.12.4  TX の代表的特性 (3.5GHz 時)
      5. 4.12.5  TX の代表的特性 (4.9GHz 時)
      6. 4.12.6  TX の代表的特性 (8.1GHz 時)
      7. 4.12.7  TX の代表的特性 (9.6GHz 時)
      8. 4.12.8  RX の代表的特性 (800MHz 時)
      9. 4.12.9  RX の代表的特性 (1.75~1.9GHz 時)
      10. 4.12.10 RX の代表的特性 (3.5GHz 時)
      11. 4.12.11 RX の代表的特性 (2.6GHz 時)
      12. 4.12.12 RX の代表的特性 (4.9GHz 時)
      13. 4.12.13 RX の代表的特性 (8.1GHz 時)
      14. 4.12.14 RX の代表的特性 (9.6GHz 時)
      15. 4.12.15 PLL およびクロックの代表的特性
  6. 5デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 5.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 5.2 サポート・リソース
    3. 5.3 商標
    4. 5.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 5.5 用語集
  7. 6改訂履歴
  8. 7メカニカル、パッケージ、および注文情報

メカニカル、パッケージ、および注文情報

以降のページには、メカニカル、パッケージ、および注文に関する情報が記載されています。この情報は、指定のデバイスについて利用可能な最新のデータです。このデータは予告なく変更されることがあり、本ドキュメントは改訂される場合もあります。本データシートのブラウザ版を使用されている場合は、画面左側の説明をご覧ください。