JAJSQR2A July   2023  – May 2025 AFE7953

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特長
  3. 2アプリケーション
  4. 3説明
  5. 4仕様
    1. 4.1  絶対最大定格
    2. 4.2  ESD 定格
    3. 4.3  推奨動作条件
    4. 4.4  熱に関する情報 (AFE79xx)
    5. 4.5  トランスミッタの電気的特性
    6. 4.6  RF ADC の電気的特性
    7. 4.7  PLL / VCO / クロックの電気的特性
    8. 4.8  デジタルの電気的特性
    9. 4.9  電源の電気的特性
    10. 4.10 タイミング要件
    11. 4.11 スイッチング特性
    12. 4.12 代表的特性
      1. 4.12.1  TX の代表的特性 (800MHz 時)
      2. 4.12.2  TX の代表的特性 (1.8GHz 時)
      3. 4.12.3  TX の代表的特性 (2.6GHz 時)
      4. 4.12.4  TX の代表的特性 (3.5GHz 時)
      5. 4.12.5  TX の代表的特性 (4.9GHz 時)
      6. 4.12.6  TX の代表的特性 (8.1GHz 時)
      7. 4.12.7  TX の代表的特性 (9.6GHz 時)
      8. 4.12.8  RX の代表的特性 (800MHz 時)
      9. 4.12.9  RX の代表的特性 (1.75~1.9GHz 時)
      10. 4.12.10 RX の代表的特性 (3.5GHz 時)
      11. 4.12.11 RX の代表的特性 (2.6GHz 時)
      12. 4.12.12 RX の代表的特性 (4.9GHz 時)
      13. 4.12.13 RX の代表的特性 (8.1GHz 時)
      14. 4.12.14 RX の代表的特性 (9.6GHz 時)
      15. 4.12.15 PLL およびクロックの代表的特性
  6. 5デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 5.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 5.2 サポート・リソース
    3. 5.3 商標
    4. 5.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 5.5 用語集
  7. 6改訂履歴
  8. 7メカニカル、パッケージ、および注文情報

推奨動作条件

自由気流での動作温度範囲内 (特に記述のない限り)
最小値 公称値 最大値 単位
DVDD0P9、VDDT0P9 電源電圧 0.9V 0.9 0.925 0.95 V
VDD1P2{RX/TXCLK/TXENC/FB/PLL/PLLCLKREF/FBCML/RXCML} 電源電圧 1.2V 1.15 1.2 1.25 V
VDD1P8{RX/RXCLK/TX/TXDAC/TXENC/PLL/PLLVCO/FB/FBCLK/GPIO}、VDDA1P8 電源電圧 1.8V 1.75 1.8 1.85 V
TA 周囲温度 -40 85
TJ 動作時の接合部温度 110(1)
最大動作接合部温度 125
この接合部温度以上で長時間使用すると、デバイスの時間あたりの故障回数 (FIT) レートが上昇する可能性があります。詳細については、SBAA403 アプリケーション ノートを参照してください