JAJSQT8J April 2003 – June 2025 TPS793-Q1
PRODUCTION DATA
入力電圧が、公称出力電圧と規定ドロップアウト電圧の和よりも低い場合、デバイスはドロップアウト モードで動作します。ただし、他のすべての条件は、正常動作の条件を満たしている必要があります。この動作モードの出力電圧は、入力電圧からドロップアウト電圧を引いた値と同じになります。パストランジスタがリニア領域内にあり、LDO によって電流の制御を行わないため、デバイスの過渡性能が大きく低下します。ドロップアウト中にライン過渡または負荷過渡事象が生じると、大きな出力電圧の偏差が発生する可能性があります。