JAJSQT8J April   2003  – June 2025 TPS793-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 代表的特性
  7. 6 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 低電圧誤動作防止 (UVLO)
      2. 6.3.2 シャットダウン
      3. 6.3.3 フォールドバック電流制限
      4. 6.3.4 過熱保護
      5. 6.3.5 逆電流保護
    4. 6.4 デバイスの機能モード
      1. 6.4.1 通常動作
      2. 6.4.2 ドロップアウト動作
      3. 6.4.3 ディセーブル
  8. 7 アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
      1. 7.1.1 ドロップアウトの終了
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 設計要件
      2. 7.2.2 詳細な設計手順
        1. 7.2.2.1 外部コンデンサの要件
        2. 7.2.2.2 可変動作
          1. 7.2.2.2.1 可変動作 (従来のチップ)
          2. 7.2.2.2.2 可変動作 (新しいチップ)
      3. 7.2.3 アプリケーション曲線
    3. 7.3 電源に関する推奨事項
    4. 7.4 レイアウト
      1. 7.4.1 レイアウトのガイドライン
        1. 7.4.1.1 PSRR およびノイズ性能向上のための推奨基板レイアウト
        2. 7.4.1.2 許容損失と接合部温度
      2. 7.4.2 レイアウト例
  9. 8 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 デバイス サポート
      1. 8.1.1 開発サポート
        1. 8.1.1.1 評価基板
        2. 8.1.1.2 SPICE モデル
      2. 8.1.2 デバイスの命名規則
    2. 8.2 ドキュメントのサポート
      1. 8.2.1 関連資料
    3. 8.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 8.4 サポート・リソース
    5. 8.5 商標
    6. 8.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 8.7 用語集
  10. 9 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報
可変動作 (従来のチップ)

約 50µA のデバイダ電流に対して抵抗 R1 および R2 を選択します。値の低い抵抗を使用するとノイズ性能が向上しますが、ソリューションにはより多くの電力を消費します。R1 と R2 の両端の FB からのリーク電流により、帰還電圧を人工的に増加または減少させるオフセット電圧が生じるため、値の高い抵抗は使用しないでください。結果として、出力電圧 (VO) が意図に反して低下または増加するおそれがあります。推奨される設計手順は、R2 = 30.1kΩ を選択して分圧抵抗の電流を 50µA に設定することです。安定性のために C1 = 15pF に設定して、次の式で R1 を計算します。

式 2. TPS793-Q1

可変バージョンの安定性を高めるため、OUT ピンと FB ピンとの間に小さな補償コンデンサを配置します (フィードフォワードコンデンサ)。電圧が 1.8V 未満の場合は、このコンデンサの値が 100pF であることを確認してください。電圧が 1.8V を超える場合、このコンデンサの近似値は次の式で計算されます。

式 3. TPS793-Q1

表 7-2 は、複数の抵抗比に対する、このコンデンサの推奨値を示しています。このコンデンサを使用しない場合 (ユニティゲイン構成など)、または出力電圧が 1.8V 未満の場合は、より大きな出力コンデンサを使用してください。この場合に推奨される最小出力コンデンサは、2.2μF ではなく 4.7μF です。

表 7-2 出力電圧プログラミングガイド
出力電圧 R1 R2 C1
2.5V 31.6kΩ 30.1kΩ 22pF
3.3V 51kΩ 30.1kΩ 15pF
3.6V 59kΩ 30.1kΩ 15pF