JAJSQY3B July 2025 – August 2026 LMR60406-Q1
PRODUCTION DATA
スペクトラム拡散の目的は、固定周波数で動作する範囲より広範囲に放射を拡散することで、特定の周波数でのピーク放射を低減することです。LMR60406-Q1 デバイスが含まれるほとんどのシステムでは、スイッチング周波数の最初の数個の高調波からの低い周波数の伝導エミッションは、簡単にフィルタで除去できます。LMR60406-Q1 は、RT 抵抗により確立される設定点のスイッチング周波数より 18% 高いスイッチング周波数を拡散します。このアクションは、RT 抵抗によって確立される設定点のスイッチング周波数が、デバイスがスペクトラム拡散で動作しているときのスイッチング周波数の下限を表すことを意味します。
以下の条件はスペクトラム拡散に優先し、スペクトラム拡散はオフになります: