I2C_ADDR ピンは、2 番目の出力イネーブル ピンとして再構成できます。この機能をイネーブルにするには、SEPARATE_OE_EN (R11[14]) を設定します。このビットは OTP でプログラム可能です。I2C_ADDR を出力イネーブル ピンとして使用する場合、OE ピンは OUTA と OUTB を制御し、I2C_ADDR ピンは OUTC と OUTD を制御します。OE_PIN_POLARITY (R7[0]) ビットは、この場合、OE ピンと I2C_ADDR ピンに適用されます。