JAJSRA3B September 2023 – May 2025 LMG3626
PRODUCTION DATA
LMG3626 は、AUX ピンに接続された 1 つの入力電源で動作します。LMG3626 は、この電源コントローラが管理および使用するのと同じ電源による動作をサポートしています。10V ~ 26V という広い推奨 AUX 電圧範囲は、一般的なコントローラの電源ピンにおける起動電圧および UVLO 電圧の制限値と重複します。
AUX 外部容量を、動作条件全体にわたって少なくとも 0.03μF のセラミック コンデンサにすることが推奨されます。