JAJSRA3B September   2023  – May 2025 LMG3626

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 スイッチング特性
    7. 5.7 代表的特性
  7. 6 パラメータ測定情報
    1. 6.1 GaN パワー FET のスイッチング パラメータ
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 GaN パワー FET のスイッチング機能
      2. 7.3.2 ターンオン スルーレート制御
      3. 7.3.3 電流検出エミュレーション
      4. 7.3.4 入力制御ピン (EN、IN)
      5. 7.3.5 AUX 電源ピン
        1. 7.3.5.1 AUX パワーオン リセット
        2. 7.3.5.2 AUX 低電圧誤動作防止 (UVLO)
      6. 7.3.6 過電流保護
      7. 7.3.7 過熱保護
      8. 7.3.8 障害通知
    4. 7.4 デバイスの機能モード
  9. 8 アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
        1. 8.2.2.1 ターンオン スルーレートの設定
        2. 8.2.2.2 電流センスの設計
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
        1. 8.4.1.1 半田接合部のストレス リリーフ
        2. 8.4.1.2 信号-グランド接続
        3. 8.4.1.3 CS ピン信号
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. 9 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントのサポート
      1. 9.1.1 関連資料
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報
    1.     付録:パッケージ・オプション
    2. 11.1 メカニカル データ

説明

LMG3626 は、スイッチ モード電源アプリケーション向けの 700V 220mΩ GaN パワー FET です。LMG3626 は、8mm × 5.3mm の VQFN パッケージに GaN FET とゲート ドライバを内蔵することで、設計の簡素化と部品点数の削減を実現しています。

プログラマブルなターンオン スルーレートにより、EMI とリンギングを制御できます。電流検出エミュレーション機能により、従来の電流検出抵抗方式よりも消費電力を低減でき、またローサイドのサーマル パッドを冷却用 PCB 電源グランドに接続できます。

LMG3626 は、小さい静止電流と高速な起動時間によって、コンバータの軽負荷効率要件とバースト モード動作に対応しています。保護機能として、低電圧誤動作防止 (UVLO)、サイクル単位の電流制限、過熱保護が搭載されています。過熱保護は、オープン ドレインの FLT ピンで通知されます。

パッケージ情報
部品番号 パッケージ (1) パッケージ サイズ(2)
LMG3626 REQ (VQFN、38) 8mm × 5.3mm
詳細については、未定、「メカニカル、パッケージ、および注文情報」を参照してください。セクション 11
パッケージ サイズ (長さ × 幅) は公称値であり、該当する場合はピンも含まれます。

LMG3626 38 ピン VQFN

38 ピン VQFN