JAJSRC9T March 1996 – July 2025 SN74AHCT1G04
PRODUCTION DATA
| パラメータ | 始点 (入力) | 終点 (出力) | 出力 容量 | TA = 25℃ | –40°C ~ 85°C | –40°C ~ 125°C | 単位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | |||||
| tPLH | A または B | Y | CL = 15pF | 4.7 | 1 | 7.5 | 1 | 8 | ns | |
| tPHL | 4.7 | 1 | 7.5 | 1 | 8 | |||||
| tPLH | A または B | Y | CL = 50pF | 5.5 | 1 | 8.5 | 1 | 9 | ns | |
| tPHL | 5.5 | 1 | 8.5 | 1 | 9 | |||||