JAJSRC9T March 1996 – July 2025 SN74AHCT1G04
PRODUCTION DATA
| 最小値(1) | 最大値 | 単位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| VCC | 電源電圧 | 4.5 | 5.5 | V | |
| VIH | High レベル入力電圧 | 2 | V | ||
| VIL | Low レベル入力電圧 | 0.8 | V | ||
| VI | 入力電圧 | 0 | 5.5 | V | |
| VO | 出力電圧 | 0 | VCC | V | |
| IOH | High レベル出力電流 | -8 | mA | ||
| IOL | Low レベル出力電流 | 8 | mA | ||
| Δt/Δv | 入力遷移の立ち上がりまたは立ち下がりレート | 20 | ns/V | ||
| TA | 自由空気での動作温度 | -40 | 125 | ℃ | |