JAJSRL6A November   2023  – July 2025 AFE432A3W , AFE532A3W

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1  絶対最大定格
    2. 5.2  ESD 定格
    3. 5.3  推奨動作条件
    4. 5.4  熱に関する情報
    5. 5.5  電気的特性:電圧出力
    6. 5.6  電気的特性:電流出力
    7. 5.7  電気的特性:コンパレータ モード
    8. 5.8  電気的特性:ADC 入力
    9. 5.9  電気的特性:総則
    10. 5.10 タイミング要件:I2C スタンダード モード
    11. 5.11 タイミング要件:I2C ファスト モード
    12. 5.12 タイミング要件:I2C 高速モード プラス
    13. 5.13 タイミング要件:SPI 書き込み動作
    14. 5.14 タイミング要件:SPI 読み出しおよびデイジー チェーン動作 (FSDO = 0)
    15. 5.15 タイミング要件:SPI 読み出しおよびデイジー チェーン動作 (FSDO = 1)
    16. 5.16 タイミング要件:GPIO
    17. 5.17 タイミング図
    18. 5.18 代表的特性:電圧出力
    19. 5.19 代表的特性:電流出力
    20. 5.20 代表的特性:コンパレータ
    21. 5.21 代表的特性:ADC
    22. 5.22 代表的特性:総則
  7. 6 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 スマート アナログ フロント エンド (AFE) アーキテクチャ
      2. 6.3.2 デジタル入力/出力
      3. 6.3.3 不揮発性メモリ (NVM)
    4. 6.4 デバイスの機能モード
      1. 6.4.1 電圧出力モード
        1. 6.4.1.1 基準電圧と DAC 伝達関数
          1. 6.4.1.1.1 内部リファレンス
          2. 6.4.1.1.2 基準電圧としての電源
      2. 6.4.2 電流出力モード
      3. 6.4.3 コンパレータ モード
        1. 6.4.3.1 プログラマブル ヒステリシス コンパレータ
        2. 6.4.3.2 プログラマブル ウィンドウ コンパレータ
      4. 6.4.4 A/D コンバータ (ADC) の特性
      5. 6.4.5 フォルトダンプ モード
      6. 6.4.6 特定用途向けモード
        1. 6.4.6.1 電圧マージン設定とスケーリング
          1. 6.4.6.1.1 ハイ インピーダンス出力および PROTECT 入力
          2. 6.4.6.1.2 プログラマブル スルーレート制御
        2. 6.4.6.2 機能の生成
          1. 6.4.6.2.1 三角波生成
          2. 6.4.6.2.2 のこぎり波生成
          3. 6.4.6.2.3 正弦波形生成
      7. 6.4.7 デバイスのリセットと障害管理
        1. 6.4.7.1 パワーオン リセット (POR)
        2. 6.4.7.2 外部リセット
        3. 6.4.7.3 レジスタ マップ ロック
        4. 6.4.7.4 NVM 巡回冗長検査 (CRC)
          1. 6.4.7.4.1 NVM-CRC-FAIL-USER ビット
          2. 6.4.7.4.2 NVM-CRC-FAIL-INT ビット
      8. 6.4.8 汎用入出力 (GPIO) モード
    5. 6.5 プログラミング
      1. 6.5.1 SPI プログラミング モード
      2. 6.5.2 I2C プログラミング モード
        1. 6.5.2.1 F/S モードのプロトコル
        2. 6.5.2.2 I2C 更新シーケンス
          1. 6.5.2.2.1 アドレス バイト
          2. 6.5.2.2.2 コマンド バイト
        3. 6.5.2.3 I2C 読み出しシーケンス
  8. 7 レジスタ マップ
    1. 7.1  NOP レジスタ (アドレス = 00h) [リセット = 0000h]
    2. 7.2  DAC-0-MARGIN-HIGH レジスタ (アドレス = 0Dh) [リセット = 0000h]
    3. 7.3  DAC-1-MARGIN-HIGH レジスタ (アドレス = 13h) [リセット = 0000h]
    4. 7.4  DAC-2-MARGIN-HIGH レジスタ (アドレス = 01h) [リセット = 0000h]
    5. 7.5  DAC-0-MARGIN-LOW レジスタ (アドレス = 0Eh) [リセット = 0000h]
    6. 7.6  DAC-1-MARGIN-LOW レジスタ (アドレス = 14h) [リセット = 0000h]
    7. 7.7  DAC-2-MARGIN-LOW レジスタ (アドレス = 02h) [リセット = 0000h]
    8. 7.8  DAC-0-GAIN-CONFIG レジスタ (アドレス = 0Fh) [リセット = 0000h]
    9. 7.9  DAC-1-GAIN-CMP-CONFIG レジスタ (アドレス = 15h) [リセット = 0000h]
    10. 7.10 DAC-2-GAIN-CONFIG レジスタ (アドレス = 03h) [リセット = 0000h]
    11. 7.11 DAC-1-CMP-MODE-CONFIG レジスタ (アドレス = 17h) [リセット = 0000h]
    12. 7.12 DAC-0-FUNC-CONFIG レジスタ (アドレス = 12h) [リセット = 0000h]
    13. 7.13 DAC-1-FUNC-CONFIG レジスタ (アドレス = 18h) [リセット = 0000h]
    14. 7.14 DAC-2-FUNC-CONFIG レジスタ (アドレス = 06h) [リセット = 0000h]
    15. 7.15 DAC-0-DATA レジスタ (アドレス = 1Bh) [リセット = 0000h]
    16. 7.16 DAC-1-DATA レジスタ (アドレス = 1Ch) [リセット = 0000h]
    17. 7.17 DAC-2-DATA レジスタ (アドレス = 19h) [リセット = 0000h]
    18. 7.18 ADC-CONFIG-TRIG レジスタ (アドレス = 1Dh) [リセット = 0000h]
    19. 7.19 ADC-DATA レジスタ (アドレス = 1Eh) [リセット = 0001h]
    20. 7.20 COMMON-CONFIG レジスタ (アドレス = 1Fh) [リセット = 0FFFh]
    21. 7.21 COMMON-TRIGGER レジスタ (アドレス = 20h) [リセット = 0000h]
    22. 7.22 COMMON-DAC-TRIG レジスタ (アドレス = 21h) [リセット = 0000h]
    23. 7.23 GENERAL-STATUS レジスタ (アドレス = 22h) [リセット = 20h、DEVICE-ID、VERSION-ID]
    24. 7.24 CMP-STATUS レジスタ (アドレス = 23h) [リセット = 000Ch]
    25. 7.25 GPIO-CONFIG レジスタ (アドレス = 24h) [リセット = 0000h]
    26. 7.26 DEVICE-MODE-CONFIG レジスタ (アドレス = 25h) [リセット = 0000h]
    27. 7.27 INTERFACE-CONFIG レジスタ (アドレス = 26h) [リセット = 0000h]
    28. 7.28 SRAM-CONFIG レジスタ (アドレス = 2Bh) [リセット = 0000h]
    29. 7.29 SRAM-DATA レジスタ (アドレス = 2Ch) [リセット = 0000h]
    30. 7.30 BRDCAST-DATA レジスタ (アドレス = 50h) [リセット = 0000h]
  9. 8 アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. 9 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントのサポート
      1. 9.1.1 関連資料
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

F/S モードのプロトコル

次の手順では、F/S モードでのトランザクションの完了について説明します。

  1. コントローラは、スタート条件を生成することで、データ転送を開始します。図 6-20 に示されているように、SCL が High の状態で SDA ラインに High から Low への遷移が発生すると、スタート条件となります。すべての I2C 互換デバイスは、スタート条件を認識します。
  2. 次に、コントローラは SCL パルスを生成し、7 ビットのアドレスと読み取り/書き込み方向ビット (R/W) を SDA ライン上で送信します。すべての送信中、コントローラはデータが有効であることを確認します。図 6-21 に示されているように、有効なデータ条件では、クロック パルスの High 期間全体にわたって SDA ラインが安定している必要があります。すべてのデバイスは、コントローラによって送信されたアドレスを認識して、そのアドレスをそれぞれの内部固定アドレスと比較します。一致するアドレスを持つターゲット デバイスだけが、9 番目の SCL サイクルの High 期間全体にわたって SDA ラインを Low にすることで、アクノリッジ (受信確認) を生成します (図 6-19 も参照)。コントローラがこのアクノリッジを検出すると、ターゲットとの通信リンクが確立されます。
  3. コントローラはさらに SCL サイクルを生成して、ターゲットにデータを送信 (R/W ビット 0) または受信 (R/W ビット 1) します。どちらの場合も、トランスミッタから送信されたデータに対してレシーバがアクノリッジを返す必要があります。したがって、アクノリッジ信号は、どちらがレシーバかに応じて、コントローラが生成する場合とターゲットが生成する場合があります。9 ビットの有効なデータ シーケンスは、8 つのデータ ビットと 1 つのアクノリッジ ビットで構成され、必要なだけ継続できます。
  4. データ転送の終了を通知するために、コントローラは SCL ラインが High の状態で SDA ラインを Low から High に引き上げることでストップ条件を生成します。図 6-20 を参照してください。このアクションによってバスが解放され、アドレス指定されたターゲットとの通信リンクが停止します。すべての I2C 互換デバイスが、ストップ条件を認識します。ストップ条件の受信によって、バスは解放され、すべてのターゲット デバイスはスタート条件および一致するアドレスが送信されるのを待ちます。
AFE432A3W AFE532A3W START 条件と STOP 条件図 6-20 START 条件と STOP 条件
AFE432A3W AFE532A3W I2C バスでのビット転送図 6-21 I2C バスでのビット転送