JAJSRL6A November   2023  – July 2025 AFE432A3W , AFE532A3W

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1  絶対最大定格
    2. 5.2  ESD 定格
    3. 5.3  推奨動作条件
    4. 5.4  熱に関する情報
    5. 5.5  電気的特性:電圧出力
    6. 5.6  電気的特性:電流出力
    7. 5.7  電気的特性:コンパレータ モード
    8. 5.8  電気的特性:ADC 入力
    9. 5.9  電気的特性:総則
    10. 5.10 タイミング要件:I2C スタンダード モード
    11. 5.11 タイミング要件:I2C ファスト モード
    12. 5.12 タイミング要件:I2C 高速モード プラス
    13. 5.13 タイミング要件:SPI 書き込み動作
    14. 5.14 タイミング要件:SPI 読み出しおよびデイジー チェーン動作 (FSDO = 0)
    15. 5.15 タイミング要件:SPI 読み出しおよびデイジー チェーン動作 (FSDO = 1)
    16. 5.16 タイミング要件:GPIO
    17. 5.17 タイミング図
    18. 5.18 代表的特性:電圧出力
    19. 5.19 代表的特性:電流出力
    20. 5.20 代表的特性:コンパレータ
    21. 5.21 代表的特性:ADC
    22. 5.22 代表的特性:総則
  7. 6 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 スマート アナログ フロント エンド (AFE) アーキテクチャ
      2. 6.3.2 デジタル入力/出力
      3. 6.3.3 不揮発性メモリ (NVM)
    4. 6.4 デバイスの機能モード
      1. 6.4.1 電圧出力モード
        1. 6.4.1.1 基準電圧と DAC 伝達関数
          1. 6.4.1.1.1 内部リファレンス
          2. 6.4.1.1.2 基準電圧としての電源
      2. 6.4.2 電流出力モード
      3. 6.4.3 コンパレータ モード
        1. 6.4.3.1 プログラマブル ヒステリシス コンパレータ
        2. 6.4.3.2 プログラマブル ウィンドウ コンパレータ
      4. 6.4.4 A/D コンバータ (ADC) の特性
      5. 6.4.5 フォルトダンプ モード
      6. 6.4.6 特定用途向けモード
        1. 6.4.6.1 電圧マージン設定とスケーリング
          1. 6.4.6.1.1 ハイ インピーダンス出力および PROTECT 入力
          2. 6.4.6.1.2 プログラマブル スルーレート制御
        2. 6.4.6.2 機能の生成
          1. 6.4.6.2.1 三角波生成
          2. 6.4.6.2.2 のこぎり波生成
          3. 6.4.6.2.3 正弦波形生成
      7. 6.4.7 デバイスのリセットと障害管理
        1. 6.4.7.1 パワーオン リセット (POR)
        2. 6.4.7.2 外部リセット
        3. 6.4.7.3 レジスタ マップ ロック
        4. 6.4.7.4 NVM 巡回冗長検査 (CRC)
          1. 6.4.7.4.1 NVM-CRC-FAIL-USER ビット
          2. 6.4.7.4.2 NVM-CRC-FAIL-INT ビット
      8. 6.4.8 汎用入出力 (GPIO) モード
    5. 6.5 プログラミング
      1. 6.5.1 SPI プログラミング モード
      2. 6.5.2 I2C プログラミング モード
        1. 6.5.2.1 F/S モードのプロトコル
        2. 6.5.2.2 I2C 更新シーケンス
          1. 6.5.2.2.1 アドレス バイト
          2. 6.5.2.2.2 コマンド バイト
        3. 6.5.2.3 I2C 読み出しシーケンス
  8. 7 レジスタ マップ
    1. 7.1  NOP レジスタ (アドレス = 00h) [リセット = 0000h]
    2. 7.2  DAC-0-MARGIN-HIGH レジスタ (アドレス = 0Dh) [リセット = 0000h]
    3. 7.3  DAC-1-MARGIN-HIGH レジスタ (アドレス = 13h) [リセット = 0000h]
    4. 7.4  DAC-2-MARGIN-HIGH レジスタ (アドレス = 01h) [リセット = 0000h]
    5. 7.5  DAC-0-MARGIN-LOW レジスタ (アドレス = 0Eh) [リセット = 0000h]
    6. 7.6  DAC-1-MARGIN-LOW レジスタ (アドレス = 14h) [リセット = 0000h]
    7. 7.7  DAC-2-MARGIN-LOW レジスタ (アドレス = 02h) [リセット = 0000h]
    8. 7.8  DAC-0-GAIN-CONFIG レジスタ (アドレス = 0Fh) [リセット = 0000h]
    9. 7.9  DAC-1-GAIN-CMP-CONFIG レジスタ (アドレス = 15h) [リセット = 0000h]
    10. 7.10 DAC-2-GAIN-CONFIG レジスタ (アドレス = 03h) [リセット = 0000h]
    11. 7.11 DAC-1-CMP-MODE-CONFIG レジスタ (アドレス = 17h) [リセット = 0000h]
    12. 7.12 DAC-0-FUNC-CONFIG レジスタ (アドレス = 12h) [リセット = 0000h]
    13. 7.13 DAC-1-FUNC-CONFIG レジスタ (アドレス = 18h) [リセット = 0000h]
    14. 7.14 DAC-2-FUNC-CONFIG レジスタ (アドレス = 06h) [リセット = 0000h]
    15. 7.15 DAC-0-DATA レジスタ (アドレス = 1Bh) [リセット = 0000h]
    16. 7.16 DAC-1-DATA レジスタ (アドレス = 1Ch) [リセット = 0000h]
    17. 7.17 DAC-2-DATA レジスタ (アドレス = 19h) [リセット = 0000h]
    18. 7.18 ADC-CONFIG-TRIG レジスタ (アドレス = 1Dh) [リセット = 0000h]
    19. 7.19 ADC-DATA レジスタ (アドレス = 1Eh) [リセット = 0001h]
    20. 7.20 COMMON-CONFIG レジスタ (アドレス = 1Fh) [リセット = 0FFFh]
    21. 7.21 COMMON-TRIGGER レジスタ (アドレス = 20h) [リセット = 0000h]
    22. 7.22 COMMON-DAC-TRIG レジスタ (アドレス = 21h) [リセット = 0000h]
    23. 7.23 GENERAL-STATUS レジスタ (アドレス = 22h) [リセット = 20h、DEVICE-ID、VERSION-ID]
    24. 7.24 CMP-STATUS レジスタ (アドレス = 23h) [リセット = 000Ch]
    25. 7.25 GPIO-CONFIG レジスタ (アドレス = 24h) [リセット = 0000h]
    26. 7.26 DEVICE-MODE-CONFIG レジスタ (アドレス = 25h) [リセット = 0000h]
    27. 7.27 INTERFACE-CONFIG レジスタ (アドレス = 26h) [リセット = 0000h]
    28. 7.28 SRAM-CONFIG レジスタ (アドレス = 2Bh) [リセット = 0000h]
    29. 7.29 SRAM-DATA レジスタ (アドレス = 2Ch) [リセット = 0000h]
    30. 7.30 BRDCAST-DATA レジスタ (アドレス = 50h) [リセット = 0000h]
  9. 8 アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. 9 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントのサポート
      1. 9.1.1 関連資料
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

概要

10 ビットの AFE532A3W および 8 ビットの AFE432A3W (AFEx32A3W) は、3 チャネル、バッファ付き、電圧出力、電流出力、および ADC 入力のスマートAFE です。DAC チャネル 2 は電流源として機能します。DAC チャネル 1 は電圧出力、コンパレータ入力、ADC 入力として構成可能です。VDD がオフのとき、DAC 出力はハイ インピーダンスに変更されます。この機能は、電圧マージン測定アプリケーションに便利です。このスマート AFE には、NVM、内部リファレンス電圧、自動検出が可能な I2C または SPI、フォースセンス出力、汎用入力が内蔵されています。このデバイスはデフォルトでハイ インピーダンスのパワーダウン モードをサポートしており、このモードは NVM を使用する電圧出力チャネルの場合に 10kΩ GND または 100kΩ GND に構成できます。AFEx32A3W にはパワーオン リセット (POR) 回路があり、すべてのレジスタがデフォルト設定、または NVM を使用してユーザーがプログラムした設定から確実に開始されます。AFEx32A3W は、内部リファレンス、または電源をリファレンスとして使用して動作します。

AFEx32A3W は、I2C スタンダード モード (100kbps)、高速モード (400kbps)、高速モード プラス (1Mbps) をサポートしています。I2C インターフェイスは、A0 ピンを使用して 4 つのターゲット アドレスで構成できます。SPI モードでは、デフォルトで最大 50MHz の SCLK 入力を持つ 3 線式インターフェイスをサポートしています。GPIO/SDO 入力は、NVM で SDO として構成して、SPI 読み取り機能を実現できます。GPIO/SDO 入力は LDAC、PD、STATUS、FAULT-DUMP、RESET、PROTECT 機能としても構成できます。

AFEx32A3W にはデジタル スルーレート制御も含まれており、「正弦波」、「余弦波」、「三角波」、「のこぎり波」などの標準的な波形生成をサポートしています。このデバイスは、三角波またはのこぎり波と FB1 ピンの組み合わせにより、パルス幅変調 (PWM) 出力を生成できます。チャネル 1 のフォースセンス出力は、プログラム可能なコンパレータとして使用できます。コンパレータ モードでは、プログラマブル ヒステリシス、ラッチ コンパレータ、ウィンドウ コンパレータ、NVM へのフォルトダンプが可能です。これらの機能により、AFEx32A3W は動作するプロセッサに依存する従来型 DAC の制限を超えることができます。「プロセッサなし」で動作し、「スマート」機能セットが備わっているため、AFEx32A3W はスマート AFE と呼ばれます。