JAJSRS4D October   2023  – January 2026 MSPM0C1103 , MSPM0C1104

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 概要
  5. 4 機能ブロック図
  6. 5 デバイスの比較
  7. 6 ピン構成および機能
    1. 6.1 ピン配置図
    2. 6.2 ピン属性
    3. 6.3 信号の説明
    4. 6.4 未使用ピンの接続
  8. 7 仕様
    1. 7.1  絶対最大定格
    2. 7.2  ESD 定格
    3. 7.3  推奨動作条件
    4. 7.4  熱に関する情報
    5. 7.5  電源電流特性
      1. 7.5.1 RUN/SLEEP モード
      2. 7.5.2 STOP/STANDBY モード
      3. 7.5.3 SHUTDOWN モード
    6. 7.6  電源シーケンス
      1. 7.6.1 POR と BOR
      2. 7.6.2 電源ランプ
    7. 7.7  フラッシュ メモリの特性
    8. 7.8  タイミング特性
    9. 7.9  クロック仕様
      1. 7.9.1 システム発振器 (SYSOSC)
      2. 7.9.2 低周波数発振器 (LFOSC)
    10. 7.10 デジタル IO
      1. 7.10.1 電気的特性
      2. 7.10.2 スイッチング特性
    11. 7.11 ADC
      1. 7.11.1 電気的特性
      2. 7.11.2 スイッチング特性
      3. 7.11.3 直線性パラメータ
      4. 7.11.4 代表的な接続図
    12. 7.12 温度センサ
    13. 7.13 VREF
      1. 7.13.1 電圧特性
      2. 7.13.2 電気的特性
    14. 7.14 I2C
      1. 7.14.1 I2C の特性
      2. 7.14.2 I2C フィルタ
      3. 7.14.3 I2C のタイミング図
    15. 7.15 SPI
      1. 7.15.1 SPI
      2. 7.15.2 SPI のタイミング図
    16. 7.16 UART
    17. 7.17 TIMx
    18. 7.18 ウィンドウ付きウォッチドッグの特性
    19. 7.19 エミュレーションおよびデバッグ
      1. 7.19.1 SWD タイミング
  9. 8 詳細説明
    1. 8.1  CPU
    2. 8.2  動作モード
      1. 8.2.1 動作モード別の機能 (MSPM0C110x)
    3. 8.3  パワー マネージメント ユニット (PMU)
    4. 8.4  クロック モジュール (CKM)
    5. 8.5  DMA
    6. 8.6  イベント
    7. 8.7  メモリ
      1. 8.7.1 メモリ構成
      2. 8.7.2 ペリフェラル ファイル マップ
      3. 8.7.3 ペリフェラルの割り込みベクタ
    8. 8.8  フラッシュ メモリ
    9. 8.9  SRAM
    10. 8.10 GPIO
    11. 8.11 IOMUX
    12. 8.12 ADC
    13. 8.13 温度センサ
    14. 8.14 VREF
    15. 8.15 CRC
    16. 8.16 UART
    17. 8.17 SPI
    18. 8.18 I2C
    19. 8.19 WWDT
    20. 8.20 タイマ (TIMx)
    21. 8.21 デバイスのアナログ接続
    22. 8.22 入力 / 出力の回路図
    23. 8.23 シリアル ワイヤ デバッグ インターフェイス
    24. 8.24 デバイス ファクトリ定数
    25. 8.25 識別
  10. 9 アプリケーション、実装、およびレイアウト
    1. 9.1 代表的なアプリケーション
      1. 9.1.1 回路図
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 デバイスの命名規則
    2. 10.2 ツールとソフトウェア
    3. 10.3 ドキュメントのサポート
    4. 10.4 サポート・リソース
    5. 10.5 商標
    6. 10.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 10.7 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

信号の説明

機能 信号名 ピン番号 (1) ピンの種類 (2) 説明
20 VSSOP 20 TSSOP 20 WQFN 16 SOT 8 SOT 8 WSON 8 DSBGA
ADC A0 2 2 20 - 1 1 B1 I ADC0 アナログ入力 0
A1 1 1 19 1 - - - I ADC0 アナログ入力 1
A2 20 20 18 16 - - - I ADC0 アナログ入力 2
A3 19 19 17 15 8 8 A1 I ADC0 アナログ入力 3
A4 17 17 15 13 - - - I ADC0 アナログ入力 4
A5 3 3 1 2 - - - I ADC0 アナログ入力 5
A6 16 16 14 12 7 7 C1 I ADC0 アナログ入力 6
A7 14 14 12 10 - - - I ADC0 アナログ入力 7
A8 12 - 10 - - - - I ADC0 アナログ入力 8
A9 13 13 11 9 - - - I ADC0 アナログ入力 9
クロック CLK_OUT 14、17 14、17 12、15 10、13 - - - O 設定可能クロック出力
デバッグ SWDIO 15 15 13 11 6 6 D1 I/O シリアル ワイヤ デバッグ データ入力 / 出力
SWCLK 16 16 14 12 7 7 C1 I シリアル ワイヤ デバッグ入力クロック
GPIO PA0 4 11 2 3 5 5 A2 I/O オープンドレイン機能を備えた汎用デジタル I/O
PA1 5 12 3 4 2 2 B2 I/O オープンドレイン機能を備えた汎用デジタル I/O
PA2 8 8 6 7 - - - I/O 汎用デジタル I/O
PA4 9 5 7 - - - - I/O 汎用デジタル I/O
PA6 10 10 8 8 - - - I/O 汎用デジタル I/O
PA11 11 6 9 - - - - I/O 汎用デジタル I/O
PA16 12 - 10 - - - - I/O 汎用デジタル I/O
PA17 13 13 11 9 - - - I/O 汎用デジタル I/O
PA18 14 14 12 10 - - - I/O 汎用デジタル I/O
PA19 15 15 13 11 6 6 D1 I/O 汎用デジタル I/O
PA20 16 16 14 12 7 7 C1 I/O 汎用デジタル I/O
PA22 17 17 15 13 - - - I/O 汎用デジタル I/O
PA23 18 18 16 14 - - - I/O 汎用デジタル I/O
PA24 19 19 17 15 8 8 A1 I/O 汎用デジタル I/O
PA25 20 20 18 16 - - - I/O 汎用デジタル I/O
PA26 1 1 19 1 - - - I/O 汎用デジタル I/O
PA27 2 2 20 - 1 1 B1 I/O 汎用デジタル I/O
PA28 3 3 1 2 - - - I/O 汎用デジタル I/O
I2C I2C0_SCL 5、11 6 3、9 4 2 2 B2 I/O I2C0 シリアル クロック
I2C0_SDA 4 11 2 3 5 5 A2 I/O I2C0 シリアル データ
電源 VSS 7 7 5 6 3 3 D2 P グランド電源
VDD 6 9 4 5 4 4 C2 P 電源
QFN パッド - - パッド - - パッド - P QFN パッケージの露出サーマル パッド。VSS に接続することを推奨します。
SPI SPI0_CS0 8 8 6 7 - - - I/O SPI0 チップ セレクト 0
SPI0_CS1 4、13 11、13 2、11 3、9 5 5 A2 I/O SPI0 チップ セレクト 1
SPI0_CS2 19 19 17 15 8 8 A1 I/O SPI0 チップ セレクト 2
SPI0_CS3 2、18 2、18 16、20 14 1 1 B1 I/O SPI0 チップ セレクト 3
SPI0_SCK 10、11、13、15 6、10、13、15 8、9、11、13 8、9、11 6 6 D1 I/O SPI0 クロック信号入力 – SPI ペリフェラル モード
クロック信号出力 – SPI コントローラ モード
SPI0_POCI 1、2、9、12、15、17 1、2、5、15、17 7、10、13、15、19、20 1、11、13 1、6 1、6 D1、B1 I/O SPI0 コントローラ入力 / ペリフェラル出力
SPI0_PICO 14、16、20 14、16、20 12、14、18 10、12、16 7 7 C1 I/O SPI0 コントローラ出力 / ペリフェラル入力
システム NRST 5 4 3 4 2 2 B2 I リセット入力 (アクティブ Low)
タイマ TIMA_FAL0 1、10、11 1、6、10 8、9、19 1、8 - - - I/O 高度制御タイマ フォルト 0 処理入力
TIMA_FAL1 4、16 11、16 2、14 3、12 5、7 5、7 A2、C1 I/O 高度制御タイマ フォルト 1 処理入力
TIMA_FAL2 2、20 2、20 18、20 16 1 1 B1 I/O 高度制御タイマ フォルト 2 処理入力
TIMA0_C0 2、3、8、9、13、16 2、3、5、8、13、16 1、6、7、11、14、20 2、7、9、12 1、7 1、7 B1、C1 I/O

高度制御タイマ 0 CCR0 キャプチャ入力 / 比較出力

TIMA0_C0N 2、9、13 2、5、13 7、11、20 9 1 1 B1 I/O 高度制御タイマ 0 CCR0 キャプチャ入力 / 比較出力 (反転)
TIMA0_C1 5、9、10、12、14、17 5、10、12、14、17 3、7、8、10、12、15 4、8、10、13 2 2 B2 I/O

高度制御タイマ 0 CCR1 キャプチャ入力 / 比較出力

TIMA0_C1N 9、12、14 5、14 7、10、12 10 - - - I/O 高度制御タイマ 0 CCR1 キャプチャ入力 / 比較出力 (反転)
TIMA0_C2 13、15、16 13、15、16 11、13、14 9、11、12 6、7 6、7 C1、D1 I/O

高度制御タイマ 0 CCR2 キャプチャ入力 / 比較出力

TIMA0_C2N 16 16 14 12 7 7 C1 I/O 高度制御タイマ 0 CCR2 キャプチャ入力 / 比較出力 (反転)
TIMA0_C3 13、14、18、19 13、14、18、19 11、12、16、17 9、10、14、15 8 8 A1 I/O

高度制御タイマ 0 CCR3 キャプチャ入力 / 比較出力

TIMA0_C3N 14、19 14、19 12、17 10、15 8 8 A1 I/O 高度制御タイマ 0 CCR3 キャプチャ入力 / 比較出力 (反転)
TIMG14_C0 1、12、15、18 1、15、18 10、13、16、19 1、11、14 6 6 D1 I/O 汎用タイマ 0 CCR0 キャプチャ入力 / 比較出力
TIMG14_C1 10、18、19、20 10、18、19、20 8、16、17、18 8、14、15、16 8 8 A1 I/O 汎用タイマ 0 CCR1 キャプチャ入力 / 比較出力
TIMG14_C2 10、19 10、19 8、17 8、15 8 8 A1 I/O 汎用タイマ 0 CCR2 キャプチャ入力 / 比較出力
TIMG14_C3 20 20 18 16 - - - I/O 汎用タイマ 0 CCR3 キャプチャ入力 / 比較出力
TIMG8_C0 1、4 1、11 2、19 1、3 5 5 A2 I/O 汎用タイマ 8 CCR0 キャプチャ入力 / 比較出力
TIMG8_C1 2、5、8 2、8、12 3、6、20 4、7 1、2 1、2 B1、B2 I/O 汎用タイマ 8 CCR1 キャプチャ入力 / 比較出力
TIMG8_IDX 3、8 3、8 1、6 2、7 - - - I

汎用タイマ 8 直交エンコーダ インデックス パルス入力

UART UART0_TX 2、13、18、20 2、13、18、20 11、16、18、20 9、14、16 1 1 B1 O UART0 送信データ
UART0_RX 1、3、14、17、19 1、3、14、17、19 1、12、15、17、19 1、2、10、13、15 8 8 A1 I UART0 受信データ
UART0_CTS 15、18 15、18 13、16 11、14 6 6 D1 I UART0「送信可」フロー制御入力
UART0_RTS 16、17、19 16、17、19 14、15、17 12、13、15 7、8 7、8 A1、C1 O UART0「送信要求」フロー制御出力
ビープ音 ビープ音 1、4 1、11 2、19 1、3 5 5 A2 O ビープ音出力
FCC FCC_IN 4、12 11 2、10 3 5 6 A2 I 周波数クロック カウンタ入力
「–」= 使用不可
I = 入力、O = 出力、I/O = 入出力、P = 電源