JAJSSJ8B December   2023  – October 2026 TPS281C100

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 デバイスのオプション
  6. 5 ピン構成および機能
  7. 6 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性
    6. 6.6 SNS タイミング特性
    7. 6.7 スイッチング特性
    8. 6.8 代表的特性
  8. 7 パラメータ測定情報
  9. 8 詳細説明
    1. 8.1 概要
    2. 8.2 機能ブロック図
    3. 8.3 デバイスの機能モード
    4. 8.4 作業モード
    5. 8.5 機能説明
      1. 8.5.1 高精度電流センス
        1. 8.5.1.1 高精度センス モード
      2. 8.5.2 電流制限をプログラム可能
        1. 8.5.2.1 短絡および過負荷保護
        2. 8.5.2.2 容量性充電
      3. 8.5.3 誘導性負荷のスイッチオフ クランプ
      4. 8.5.4 誘導性負荷の消磁
      5. 8.5.5 完全な保護と診断
        1. 8.5.5.1 オープン負荷の検出
        2. 8.5.5.2 過熱保護動作
        3. 8.5.5.3 低電圧誤動作防止 (UVLO) 保護
        4. 8.5.5.4 逆極性保護
          1. 8.5.5.4.1 方法 1
          2. 8.5.5.4.2 方法 2 (GND ネットワーク保護)
        5. 8.5.5.5 マイコン I/O の保護
        6. 8.5.5.6 診断イネーブル機能
        7. 8.5.5.7 GND 喪失
  10. 9 アプリケーションと実装
    1. 9.1 使用上の注意
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 設計要件
        1. 9.2.1.1 IEC 61000-4-4 EFT
        2. 9.2.1.2 IEC 61000-4-5 サージ
      2. 9.2.2 詳細な設計手順
        1. 9.2.2.1 RILIM の選択
        2. 9.2.2.2 RSNS の選択
    3. 9.3 電源に関する推奨事項
    4. 9.4 レイアウト
      1. 9.4.1 レイアウトのガイドライン
        1. 9.4.1.1 EMC に関する考慮事項
      2. 9.4.2 レイアウト例
        1. 9.4.2.1 GND ネットワークを使わない DNT レイアウト
      3. 9.4.3 熱に関する検討事項
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 10.2 サポート・リソース
    3. 10.3 商標
    4. 10.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 10.5 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

RSNS の選択

表 9-1 に、このアプリケーションにおける負荷電流センスの要件を示します。KSNS 値はデバイスに対して規定されており、セクション 6 に記載されています。

表 9-1 RSNS 計算パラメータ
パラメータ数値の例
電流センス比 (KSNS1)

800

電流センス比 (KSNS2)

24

診断可能な最大負荷電流

3A

診断可能な最小負荷電流

4mA

フルスケール ADC 電圧5.0V
ADC の分解能10 ビット

最大 3A の負荷電流測定により、過負荷が発生した場合でも、設定された電流制限値以下であれば、マイコンがそれを検出して FET をオフにすることで対応できることが確認されます。また、4mA という低レベルにより、低負荷電流を正確に測定し、開放負荷フォルトとサポートされている公称負荷電流を区別することが可能になります。負荷電流が 50mA 未満の場合、高精度センシングを可能にし、センス比を KSNS1 から KSNS2 に変更することができます。これにより、より分解能の高い ADC が不要になり、検出精度も向上します。詳細については、セクション 8.5.1 を参照してください。

RSNS 抵抗値は、診断可能な最大負荷電流において SNS ピン電圧 (VSNS) が ADC のフルスケールの約 90% になるように選択する必要があります。この設計では、フルスケール (FS) の 80% を超える ADC 値はすべてフォルトと見なされます。また、RSNS 抵抗値は、診断可能な最小負荷電流によって VSNS が ADC の少なくとも数 LSB を下回らないことを確認する必要があります。

例で与えられた値では、1.0kΩ のセンス抵抗は、両方の要件を満たします。

表 9-2 VSNS の計算
センス モード

OL_ON

負荷 (A)センス比ISNS (mA)RSNS (Ω)VSNS (V)5V ADC の %

標準センシング

LO

3A

800

3.75

1000

3.75

75%

高精度センシング

HI

0.004A

24

0.166

1000

0.1663.3% (≅34LSBs)