JAJSSL1B October   1997  – December 2025 INA122

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 概要
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 代表的特性
  7. 6 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 ゲインの設定
      2. 6.3.2 入力同相範囲
      3. 6.3.3 入力保護
      4. 6.3.4 出力電流範囲
    4. 6.4 デバイスの機能モード
  8. 7 アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
      1. 7.1.1 オフセットのトリミング
      2. 7.1.2 入力バイアス電流のリターン パス
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 抵抗性ブリッジ圧力センサ
        1. 7.2.1.1 設計要件
        2. 7.2.1.2 詳細な設計手順
        3. 7.2.1.3 アプリケーション曲線
    3. 7.3 電源に関する推奨事項
    4. 7.4 レイアウト
      1. 7.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 7.4.2 レイアウト例
  9. 8 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 デバイス サポート
      1. 8.1.1 デバイスの命名規則
    2. 8.2 開発サポート
      1. 8.2.1 PSpice® for TI
      2. 8.2.2 TINA-TI (無料のダウンロード ソフトウェア)
    3. 8.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 8.4 サポート・リソース
    5. 8.5 商標
    6. 8.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 8.7 用語集
  10. 9 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

入力バイアス電流のリターン パス

INA122 の入力インピーダンスは約 1010Ω と非常に高くなります。ただし、両方の入力に対して、入力バイアス電流のパスを用意する必要があります。この入力バイアス電流は約 –10nA です (電流は入力端子から流れます)。入力インピーダンスが高いと、入力電圧が変化しても入力バイアス電流の変化は非常にわずかです。

正常な動作を実現するために、入力回路はこの入力バイアス電流に対してパスを用意する必要があります。図 7-2 は、さまざまな入力バイアス電流パスを示しています。バイアス電流パスがないと、入力は INA122 の同相範囲を超える電位に対してフローティングとなり、入力アンプが飽和します。

差動ソース抵抗が低い場合、バイアス電流の帰路を 1 つの入力に接続できます (図 7-2 の熱電対の例を参照)。ソースインピーダンスがより高い場合、二つの等価の抵抗を使用すると、バイアス電流による入力オフセット電圧の低下という優位性があるため平衡な入力を実現でき、高周波の同相除去を改善できます。

INA122 入力同相電流パスの供給図 7-2 入力同相電流パスの供給