JAJSSL1B October   1997  – December 2025 INA122

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 概要
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 代表的特性
  7. 6 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 ゲインの設定
      2. 6.3.2 入力同相範囲
      3. 6.3.3 入力保護
      4. 6.3.4 出力電流範囲
    4. 6.4 デバイスの機能モード
  8. 7 アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
      1. 7.1.1 オフセットのトリミング
      2. 7.1.2 入力バイアス電流のリターン パス
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 抵抗性ブリッジ圧力センサ
        1. 7.2.1.1 設計要件
        2. 7.2.1.2 詳細な設計手順
        3. 7.2.1.3 アプリケーション曲線
    3. 7.3 電源に関する推奨事項
    4. 7.4 レイアウト
      1. 7.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 7.4.2 レイアウト例
  9. 8 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 デバイス サポート
      1. 8.1.1 デバイスの命名規則
    2. 8.2 開発サポート
      1. 8.2.1 PSpice® for TI
      2. 8.2.2 TINA-TI (無料のダウンロード ソフトウェア)
    3. 8.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 8.4 サポート・リソース
    5. 8.5 商標
    6. 8.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 8.7 用語集
  10. 9 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

ゲインの設定

図 6-1 は、INA122 の動作に必要な基本的な接続を示しています。出力は、通常接地された出力基準 (Ref) ピンを基準にします。

式 1 を使用して INA122 のゲインを計算します。図 6-1 に示すように、単一外部抵抗 RG を INA122 に接続してゲインを設定します。

式 1. G   =   5   +   200 k Ω R G

表 6-1 は、一般的に使用されるゲインと RG の抵抗値を示しています。

式 1 の 200kΩ の項は、正確な絶対値にレーザトリムされた内部金属皮膜抵抗に由来します。これらの抵抗の精度と温度係数は、INA122 のゲイン精度とドリフト仕様に含まれています。

RG の安定性と温度ドリフトもゲインに影響を与えます。ゲインの精度とドリフトに対する RG の影響は、式 1 から直接推測できます。

INA122 INA122 の基本的な接続図 6-1 INA122 の基本的な接続
表 6-1 一般的に使用されるゲインと抵抗値
必要なゲイン (V/V) RG (Ω) 最も近い 1% RG 値 (Ω)
5 NC(1) NC(1)
10 40k 40.2k
20 13.33k 13.3k
50 4.444 4.42k
100 2105 2.1k
200 1026 1.02k
500 404 402
1000 201 200
2000 100.3 100
5000 40 40.2
10000 20 20
NC:内部接続なし。