JAJSSY2 November 2025 TPS548A23
PRODUCTION DATA
TPS548A23 には内部 3.0V LDO があり、VIN からの入力を受け入れ、VCC への出力を備えています。EN 電圧が有効化スレッショルド (VENSTB (R)) を上回ると、内部 LDO が有効になり、VCC ピンの出力電圧のレギュレーションが開始されます。VCC 電圧は、内部アナログ回路にバイアス電圧を提供し、ゲート ドライバに電源電圧も供給します。
VCC ピンは 1µF 6.3V 以上の定格セラミック コンデンサを使用してバイパスします。内部 LDO の出力電圧より高い外部バイアスによって、内部 LDO がオーバーライドされる可能性があります。このオーバーライドにより、VCC 電流が、内部リニア レギュレータではなくこの外部バイアスで動作するため、コンバータの効率が向上します。3.1V ~ 5.3V の外部バイアスを使用すると、内蔵パワー MOSFET の RDSON を低減することで効率を向上させることができます。
VCC UVLO 回路は VCC ピンの電圧を監視し、VCC が VCC UVLO 立ち下がりスレッショルドを下回ると、コンバータ全体を無効にします。デバイスをスムーズに動作させるには、安定的でクリーンな VCC 電圧を維持する必要があります。
VCC ピンに外部バイアスを使用する際の検討事項を以下に示します。