JAJSSY2 November   2025 TPS548A23

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 代表的特性
  7. 6 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1  D-CAP4 制御
      2. 6.3.2  内部 VCC LDO と VCC ピンへの外部バイアスの使用
        1. 6.3.2.1 シングル バスからデバイスへの電力供給
        2. 6.3.2.2 分割レール構成によるデバイスへの電力供給
      3. 6.3.3  マルチファンクション構成 (CFG1-5) ピン
        1. 6.3.3.1 マルチファンクション構成 (CFG1-2) ピン (内部フィードバック)
        2. 6.3.3.2 マルチファンクション構成 (CFG1-2) ピン (外部フィードバック)
        3. 6.3.3.3 マルチファンクション構成 (CFG3-5) ピン
      4. 6.3.4  イネーブル
      5. 6.3.5  ソフト スタート
      6. 6.3.6  パワー グッド
      7. 6.3.7  過電圧および低電圧保護
      8. 6.3.8  出力電圧設定 (外部フィードバック構成)
      9. 6.3.9  リモート センス
      10. 6.3.10 ローサイド MOSFET のゼロ交差センシング
      11. 6.3.11 電流センスと正の過電流保護の各機能
      12. 6.3.12 ローサイド MOSFET 負電流制限
      13. 6.3.13 出力電圧放電
      14. 6.3.14 UVLO 保護
      15. 6.3.15 サーマル シャットダウン
    4. 6.4 デバイスの機能モード
      1. 6.4.1 自動スキップ (PFM) エコモード軽負荷動作
      2. 6.4.2 強制連続導通モード
  8. 7 アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 設計要件
      2. 7.2.2 詳細な設計手順
        1. 7.2.2.1 出力電圧設定値
        2. 7.2.2.2 スイッチング周波数の選択
        3. 7.2.2.3 インダクタの選択
        4. 7.2.2.4 出力コンデンサの選択
        5. 7.2.2.5 入力コンデンサ (CIN) の選択
        6. 7.2.2.6 VCC バイパス コンデンサ
        7. 7.2.2.7 BOOT コンデンサ
        8. 7.2.2.8 PG プルアップ抵抗
      3. 7.2.3 アプリケーション曲線
    3. 7.3 電源に関する推奨事項
    4. 7.4 レイアウト
      1. 7.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 7.4.2 レイアウト例
  9. 8 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 ドキュメントのサポート
      1. 8.1.1 関連資料
    2. 8.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 8.3 サポート・リソース
    4. 8.4 商標
    5. 8.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 8.6 用語集
  10. 9 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

アプリケーション情報

TPS548A23デバイスは、高効率のシングル チャネル小型同期整流 降圧コンバータです。このデバイスは、サーバー、ストレージ、および同様のコンピューティング アプリケーションにおける 12A または 以下の出力電流の低出力電圧ポイント オブ ロード アプリケーション向けに設計されています。TPS548A23 は、独自の D-CAP4 モード制御と適応型オン時間アーキテクチャを採用しています。この組み合わせにより、低デューティ比で超高速の負荷ステップ応答を持つ最新の DC/DC コンバータを優れた方法で構築できます。出力電圧範囲は、0.5V ~ 5.5V です。変換入力電圧の範囲は4V~ 16V、VCC 入力電圧の範囲は 3.1V ~ 5.3V です。D-CAP4 モードは、エミュレートされた電流情報を使用して変調を制御します。この制御方式の利点として、この制御方式に外部位相補償回路が必要ないことが挙げられます。そのため、デバイスは使いやすく、外付け部品数も少なくて済みます。この制御方式のもう 1 つの利点は、この制御方式が、すべての低 ESR 出力コンデンサ (セラミック コンデンサや低 ESR ポリマー コンデンサなど) で安定して動作できることです。適応型オン時間制御は、広い範囲の入力電圧および出力電圧にわたってプリセットされたスイッチング周波数を追跡すると同時に、負荷ステップ過渡が発生した際に必要に応じてスイッチング周波数を上昇させます。