JAJST91A July   2025  – November 2025 TPS1686

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 デバイス比較表
  6. 5 ピン構成および機能
  7. 6 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性
    6. 6.6 ロジック・インターフェイス
    7. 6.7 タイミング要件
    8. 6.8 スイッチング特性
    9. 6.9 代表的特性
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1  低電圧保護
      2. 7.3.2  挿入遅延
      3. 7.3.3  過電圧保護
      4. 7.3.4  突入電流、過電流、および短絡保護
        1. 7.3.4.1 スルー レート (dVdt) および突入電流制御
          1. 7.3.4.1.1 スタートアップ タイムアウト
        2. 7.3.4.2 定常状態の過電流保護 (サーキット ブレーカ)
        3. 7.3.4.3 起動時のアクティブ電流制限
        4. 7.3.4.4 短絡保護
      5. 7.3.5  アナログ負荷電流モニタ (IMON)
      6. 7.3.6  スイッチ イネーブル ピン (SWEN)
      7. 7.3.7  アナログ接合部温度モニタ (TEMP)
      8. 7.3.8  過熱保護
      9. 7.3.9  フォルト応答および表示 (FLT)
      10. 7.3.10 パワー グッド表示 (PG)
      11. 7.3.11 出力放電
      12. 7.3.12 FET の正常性監視
      13. 7.3.13 シングル ポイント障害の軽減
        1. 7.3.13.1 IMON ピンのシングル ポイント障害
        2. 7.3.13.2 IREF ピンのシングル ポイント障害
        3. 7.3.13.3 ITIMER ピンのシングル ポイント障害
    4. 7.4 デバイスの機能モード
  9. 8 アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
      1. 8.1.1 シングル デバイス、スタンドアロン動作
    2. 8.2 代表的なアプリケーション:データセンター サーバーの 54V ファン負荷保護
      1. 8.2.1 アプリケーション
      2. 8.2.2 設計要件
      3. 8.2.3 詳細な設計手順
      4. 8.2.4 アプリケーション特性の波形
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
      1. 8.3.1 過渡保護
      2. 8.3.2 出力短絡測定
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. 9 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 サード・パーティ製品に関する免責事項
    2. 9.2 ドキュメントのサポート
      1. 9.2.1 関連資料
    3. 9.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 9.4 サポート・リソース
    5. 9.5 商標
    6. 9.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 9.7 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

ピン構成および機能

図 5-1 NLM パッケージ、23 ピン VQFN (上面図)
表 5-1 ピンの機能
ピンタイプ(1)説明
名称番号
ILIM1I/O出力は、負荷電流に比例する電流を出力します。このピンと GND との間に外付け抵抗を接続して、負荷電流を監視します。
IMON2I/Oこのピンと GND の間に外付け抵抗を接続することで、定常状態時の過電流 / 保護スレッショルドと高速トリップ スレッショルドが設定されます。このピンは、定常状態中の高速かつ高精度のアナログ出力負荷電流監視信号としても機能します。フローティングのままにしないでください。
IREF3I/O過電流、短絡保護とアクティブ電流共有ブロックに適したリファレンス電圧このピンの内部電流源と抵抗を使用して生成することも、外部電圧源から駆動することもできます。フローティングのままにしないでください。

dVdT

4

I/O

起動時出力スルー レート制御ピン。このピンをオープンのままにすると、短時間で起動できます。コンデンサをグランドと接続することで、スルーレートを低速にし、突入電流を管理します。

GND5Gデバイス グランド リファレンス ピン。システム グランドに接続。
SFT_SEL6I/O定常状態時のスケーラブルな高速トリップ スレッショルド逓倍器を選択します。このピンと GND の間に抵抗を接続して、SFT 逓倍器を選択します。
OUT7、8P電力出力。適切な放熱のため、出力電源プレーンに均一に半田付けする必要があります。
VDD9Pコントローラ電源入力ピン。システム過渡の影響を受けない、フィルタリングされ、安定した電源で内部制御回路に電力を供給することを目的としています。このピンを直列抵抗を介して VIN に接続し、デカップリング コンデンサを GND に追加します。
IN10、22、23P電源入力.適切な放熱のため、入力電源プレーンに均一に半田付けする必要があります。
NC11、17、21-このピンに何も接続しないでください。
DNC12Iこのピンに強制的に電圧を印加しないでください。フローティングのまま、または接地とすることができます。
FLT13Oオープン ドレイン アクティブ low フォルト出力。抵抗を使用して、このピンを外部電源電圧 (≤ 5V) にプルアップします。

ITIMER

14

I/O

このピンと GND との間のコンデンサにより、デバイスの過電流応答が動作する前に、定常状態動作中に出力電流が過電流スレッショルド (ただし、高速トリップ スレッショルドより低い) を一時的に超えることができる過電流ブランキング間隔が設定されます。

TEMP

15

I/O

接合部温度のアナログ電圧出力。デバイスの内部温度に比例する電圧

EN/UVLO

16

I

アクティブ High イネーブル入力。入力電源から抵抗分割器を接続して、低電圧スレッショルドを設定します。フローティングのままにしないでください。

OVP

18

I

過電圧の設定ポイントを設定します。VIN とこのピンとの間に抵抗デバイダを接続します。フローティングのままにしないでください。

PGOOD

19

O

オープンドレインのアクティブ high パワーグッド出力。このピンには、内部電源電圧への弱いプルアップがあります。

SWEN20I/Oパワー スイッチのオン / オフ ステータスを示すオープン ドレイン信号。このピンには、内部電源電圧への弱いプルアップがあります。
INPowerPad™P電源入力.適切な放熱のため、入力電源プレーンに均一に半田付けする必要があります。
I = 入力、O = 出力、I/O = 入力または出力、G = グランド、P = 電源。