ホーム パワー マネージメント 電源保護スイッチとコントローラ eFuse (統合型ホットスワップ)

TPS1686

アクティブ

製品詳細

Vabsmax_cont (V) 92 Vin (max) (V) 80 Vin (min) (V) 9 Current limit (max) (A) 10 Current limit (min) (A) 2 Features Current monitoring, Fault output, Overcurrent protection, Overvoltage protection, Power good signal, Short-circuit protection, Soft-start, Thermal shutdown Overcurrent response Circuit breaker Fault response Auto-retry, Latch-off Ron (typ) (mΩ) 16 Overvoltage response Cut-off Rating Catalog Soft start Adjustable Quiescent current (Iq) (typ) (A) 0.0005 Device type eFuses and hot swap controllers Operating temperature range (°C) -40 to 125
Vabsmax_cont (V) 92 Vin (max) (V) 80 Vin (min) (V) 9 Current limit (max) (A) 10 Current limit (min) (A) 2 Features Current monitoring, Fault output, Overcurrent protection, Overvoltage protection, Power good signal, Short-circuit protection, Soft-start, Thermal shutdown Overcurrent response Circuit breaker Fault response Auto-retry, Latch-off Ron (typ) (mΩ) 16 Overvoltage response Cut-off Rating Catalog Soft start Adjustable Quiescent current (Iq) (typ) (A) 0.0005 Device type eFuses and hot swap controllers Operating temperature range (°C) -40 to 125
VQFN (NLM) 23 30 mm² (5 mm × 6 mm)
  • 動作入力電圧範囲:9V ~ 80V
    • 絶対最大電圧 92V
    • 出力側で最大 -5V の負電圧に対応
  • 低いオン抵抗の FET を内蔵:RON = 16mΩ (標準値)
  • アクティブ HIGH のイネーブル入力、低電圧誤動作防止 (UVLO) を設定可能
  • 調整可能な過電圧保護機能
  • 突入電流からの保護のために出力スルーレート制御 (dVdt) を調整可能
  • 高精度な負荷電流監視機能
    • 50% を超える電流で3% 未満の誤差
    • 1MHz の帯域幅
  • 堅牢な過電流保護機能
    • サーキットブレーカ応答
    • 可変スレッショルド:1A ~ 10A
    • 過電流保護の精度:±3% (標準値)
    • 可変の過渡過電流タイマ (ITIMER) によりピーク電流をサポート
  • 短絡イベントに対する高速トリップ応答
  • アナログ ダイ温度監視出力 (TEMP) による過熱保護 (OTP)
    • FET SOA:0.8W√s
  • FET の健全性監視および報告機能
  • フォルト表示ピン (FLT)
  • パワー グッド表示ピン (PGOOD)
  • UL 2367 認定 (予定)
  • IEC 62368-1 CB 認証 (予定)
  • 小さい占有面積:QFN 6mm × 5mm
    • 60V 対応の IPC9592B クリアランス
  • 動作入力電圧範囲:9V ~ 80V
    • 絶対最大電圧 92V
    • 出力側で最大 -5V の負電圧に対応
  • 低いオン抵抗の FET を内蔵:RON = 16mΩ (標準値)
  • アクティブ HIGH のイネーブル入力、低電圧誤動作防止 (UVLO) を設定可能
  • 調整可能な過電圧保護機能
  • 突入電流からの保護のために出力スルーレート制御 (dVdt) を調整可能
  • 高精度な負荷電流監視機能
    • 50% を超える電流で3% 未満の誤差
    • 1MHz の帯域幅
  • 堅牢な過電流保護機能
    • サーキットブレーカ応答
    • 可変スレッショルド:1A ~ 10A
    • 過電流保護の精度:±3% (標準値)
    • 可変の過渡過電流タイマ (ITIMER) によりピーク電流をサポート
  • 短絡イベントに対する高速トリップ応答
  • アナログ ダイ温度監視出力 (TEMP) による過熱保護 (OTP)
    • FET SOA:0.8W√s
  • FET の健全性監視および報告機能
  • フォルト表示ピン (FLT)
  • パワー グッド表示ピン (PGOOD)
  • UL 2367 認定 (予定)
  • IEC 62368-1 CB 認証 (予定)
  • 小さい占有面積:QFN 6mm × 5mm
    • 60V 対応の IPC9592B クリアランス

TPS1686x は統合型大電流回路保護およびパワー マネージメント デバイスです。このデバイスは、非常に少数の外付け部品で複数の保護モードを提供し、過負荷、短絡、および過剰な突入電流に対して堅牢な保護を行います。特定の突入電流要件を持つアプリケーションでは、単一の外付けコンデンサにより出力スルー レートを設定できます。出力電流制限レベルは、システムの必要に応じてユーザーが設定できます。ユーザーが調整可能な過電流ブランキング タイマを使用すると、システムは eFuse をトリップせずに、負荷電流の過渡ピークに対応できます。高速で高精度の検出を行う内蔵のアナログ負荷電流モニタにより、予知保全と高度な動的プラットフォーム電力管理 (Intel PSYS、PROCHOT など) が容易になり、サーバーおよびデータセンターの性能を最適化します。

これらのデバイスは、-40℃~+125℃の接合部温度範囲で動作が規定されています。

TPS1686x は統合型大電流回路保護およびパワー マネージメント デバイスです。このデバイスは、非常に少数の外付け部品で複数の保護モードを提供し、過負荷、短絡、および過剰な突入電流に対して堅牢な保護を行います。特定の突入電流要件を持つアプリケーションでは、単一の外付けコンデンサにより出力スルー レートを設定できます。出力電流制限レベルは、システムの必要に応じてユーザーが設定できます。ユーザーが調整可能な過電流ブランキング タイマを使用すると、システムは eFuse をトリップせずに、負荷電流の過渡ピークに対応できます。高速で高精度の検出を行う内蔵のアナログ負荷電流モニタにより、予知保全と高度な動的プラットフォーム電力管理 (Intel PSYS、PROCHOT など) が容易になり、サーバーおよびデータセンターの性能を最適化します。

これらのデバイスは、-40℃~+125℃の接合部温度範囲で動作が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS1686x、 9V ~ 80V 、16mΩ、10A 内蔵型ホットスワップ (eFuse)、高精度で高速な電流モニタ搭載 データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025/11/26
証明書 TPS1686-87EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025/06/09

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS1686-87EVM — TPS1686-87 eFuse 評価基板

TPS1686-87EVM は、TPS1686 eFuse デバイスの性能を評価するために使用します。TPS1686-87EVM には、54V (代表値)、10A (定常状態) の設計を評価できるように、TPS16861 eFuse が付属します。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
シミュレーション・モデル

TPS1686 PSpice Transient Model

SLVMEQ6.ZIP (93 KB) - PSpice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
計算ツール

TPS1686-CALC — TPS1686 Design Calculator

The design calculator allows customer to size the external peripheral components while designing with TPS1686 eFuse.
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (NLM) 23 Ultra Librarian