JAJSTD3C July   2015  – July 2025 ISO7831

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
    1.     ピンの機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1  絶対最大定格
    2. 5.2  ESD 定格
    3. 5.3  推奨動作条件
    4. 5.4  熱に関する情報
    5. 5.5  電力定格
    6. 5.6  絶縁仕様
    7. 5.7  安全関連認証
    8. 5.8  安全限界値
    9. 5.9  電気的特性 — 5V 電源
    10. 5.10 電源電流特性— 5V 電源
    11. 5.11 電気的特性 — 3.3V 電源
    12. 5.12 電源電流特性 — 3.3V 電源
    13. 5.13 電気的特性 — 2.5V 電源
    14. 5.14 電源電流特性 — 2.5V 電源
    15. 5.15 スイッチング特性 — 5V 電源
    16. 5.16 スイッチング特性 — 3.3V 電源
    17. 5.17 スイッチング特性 — 2.5V 電源
    18. 5.18 絶縁特性曲線
    19. 5.19 代表的特性
  7. 6 パラメータ測定情報
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 電磁両立性 (EMC) に関する検討事項
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 デバイス I/O 回路図
  9. 8 アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
        1. 8.4.1.1 PCB 材料
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. 9 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントのサポート
      1. 9.1.1 関連資料
        1. 9.1.1.1 関連リンク
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

推奨動作条件

最小値公称値最大値単位
VCC1、VCC2電源電圧2.255.5V
IOHHigh レベル出力電流VCCO(1) = 5V-4mA
VCCO(1) = 3.3V-2
VCCO(1) = 2.5V-1
IOLLow レベル出力電流VCCO(1) = 5V4mA
VCCO(1) = 3.3V2
VCCO(1) = 2.5V1
VIHHigh レベル入力電圧0.7 × VCCI(1)VCCI(1)V
VILLow レベル入力電圧00.3 × VCCI(1)V
DR信号速度0100Mbps
TA周囲温度-5525125℃
VCCI = 入力側 VCC、VCCO = 出力側 VCC。