JAJSTH3O December   2003  – October 2025 SN74LVC1G34

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1  絶対最大定格
    2. 5.2  ESD 定格
    3. 5.3  推奨動作条件
    4. 5.4  熱に関する情報
    5. 5.5  電気的特性
    6. 5.6  スイッチング特性、CL = 15pF
    7. 5.7  スイッチング特性、–40°C~85°C
    8. 5.8  スイッチング特性、–40°C~125°C
    9. 5.9  動作特性
    10. 5.10 代表的特性
  7. パラメータ測定情報
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
    4. 7.4 デバイスの機能モード
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
        1. 8.2.1.1 電源に関する考慮事項
        2. 8.2.1.2 入力に関する考慮事項
        3. 8.2.1.3 出力に関する考慮事項
        4. 8.2.1.4 詳細な設計手順
      2. 8.2.2 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントのサポート
      1. 9.1.1 関連資料
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

絶対最大定格

自由気流での動作温度範囲内 (特に記述のない限り)
(1) 最小値 最大値 単位
VCC 電源電圧範囲 -0.5 6.5 V
VI 入力電圧範囲 -0.5 6.5 V
VO 高インピーダンスまたは電源オフ状態で出力に印加される電圧範囲(2) -0.5 6.5 V
VO High または Low 状態にある任意の出力に印加される電圧範囲(2)(3) -0.5 VCC + 0.5 V
IIK 入力クランプ電流 VI < 0 -50 mA
IOK 出力クランプ電流 VO < 0 -50 mA
IO 連続出力電流 ±50 mA
VCC または GND を通過する連続電流 ±100 mA
Tstg 保管温度範囲 -65 150 °C
TJ 最大接合部温度 150 °C
絶対最大定格」外での動作は、デバイスに恒久的な損傷を引き起こす可能性があります。「絶対最大定格」は、これらの条件において、または「推奨動作条件」に示された値を超える他のいかなる条件でも、本製品が正しく動作することを暗に示すものではありません。 絶対最大定格」の範囲内であっても「推奨動作条件」の範囲外で使用した場合、本デバイスは完全に機能するとは限らず、このことが本デバイスの信頼性、機能、性能に影響を及ぼし、本デバイスの寿命を縮める可能性があります。
入力電流と出力電流の定格を遵守していても、入力と出力の負電圧の定格を超える可能性があります。
VCC の値は、「推奨動作条件」の表に記載されています。