8 Revision History
Changes from Revision B (August 2009) to Revision C (April 2024)
- ドキュメントをデータ マニュアルからデータシート フォーマットに変更
Go
- 次の「特長」リストから項目を削除: 「SC28L92 ピン互換」、「マルチドロップ モード ...」、「自動ウェークアップ モード ...」および「電源をオンにして SC26C92 をエミュレート」Go
- データシート全体にわたって SC26C92 への参照を削除Go
- Deleted the RGZ package from the Pin Configurations and
Functions
Go
- Deleted the Wake-Up Mode Timing image from the Timing
Diagrams
Go
- Deleted the Multi-Drop Mode (9-Bit or Wake-Up) sectionGo
- Deleted "11 = multi-drop special mode" from bit 4 in Table 6-25
Go
- Deleted multi-drop text from bit 2 in Table 6-25
Go
- Deleted multi-drop text from bit 1 in Table 6-36
Go
- Deleted multi-drop text from bit 5 in Table 6-39
Go
Changes from Revision A (October 2008) to Revision B (August 2009)
- Changes made to pin names in Figure 3-2
Go
Changes from Revision * (August 2008) to Revision A (October 2008)
- ドキュメントのステータスを:製品プレビューから:「量産データ」に変更
Go