ホーム インターフェイス その他のインターフェイス

TL28L92

生産中止品
TL28L92 は生産中止品です。
この製品は生産中止品です。新規設計では代替品をご検討ください。
open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能。
TL16C752D アクティブ 64 バイト FIFO 搭載、デュアル UART Wider supply voltage support, faster baud rate & 64 byte FIFO.

製品詳細

Protocols UART Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Protocols UART Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
QFP (FR) 44 153.76 mm² (12.4 mm × 12.4 mm)
  • 3.3V~5V、–40°~85°C および 68xxx または 80xxx バス インターフェイス
  • デュアル、全二重、独立した非同期レシーバ / トランスミッタ、各レシーバおよびトランスミッタに 16 文字の FIFO
  • ピン プログラミングにより 68xxx または 80xxx バス インターフェイスを選択
  • プログラマブル データ フォーマット
    • 5 データ ビットから 8 データ ビット + パリティ
    • 奇数、偶数、パリティなし、または強制パリティ
    • 1 ストップ、1.5 ストップ、または 2 ストップ ビットを 1/16 ビット インクリメントでプログラム可能
  • 16 ビットのプログラマブル カウンタおよびタイマ
  • 各レシーバおよびトランスミッタは次の範囲でボーレートをプログラム可能:
    • 28 固定レート:50Bd~230.4kBd
    • その他のボーレートは 16 倍の 1MHz まで
    • プログラマブル カウンタとタイマから求めた、プログラマブルなユーザー定義のレート
    • 外部 1x または 16x クロック
  • パリティ、フレーミング、オーバーラン エラー検出
  • 不正スタート ビットの検出
  • ライン ブレーク検出と生成
  • プログラマブル チャネル モード
    • 通常 (全二重)
    • 自動エコー
    • ローカル ループバック
    • リモート ループバック
  • マルチファンクション、7 ビット入力ポート (IACKN を含む)
    • クロック入力または制御入力として機能可能
    • 4 つの入力の状態変化を検出するには、通常は > 100kΩ のプルアップ抵抗を使用します
    • モデム制御用の状態変化検出器
  • マルチファンクションの 8 ビット出力ポート
    • 個別のビット設定およびリセット機能
    • 出力をステータス信号および割り込み信号にプログラム可能
    • DMA インターフェイスの FIFO ステータス
  • 汎用割り込みシステム
    • 8 つのマスク可能割り込み条件を持つ単一割り込み出力
    • 出力ポートは、OR 接続可能な合計 5 つまでの個別の割り込み出力を供給するように構成可能
    • 各 FIFO は、4 つの異なる割り込みレベルにプログラム可能
    • 各レシーバのウォッチドッグ タイマ
  • 最大データ転送レート: 1× – 1Mbits, 16× – 1Mbit/s
  • 開始 / 終了ブレーク割り込みおよびステータス
  • キャラクタの途中で発生するブレークを検出
  • オンチップの水晶発振器
  • パワーダウン モード
  • レシーバのタイムアウト モード
  • 3.3V または 5V の単一電源電圧
  • JEDEC 14C ESD の要件を満たす (または上回る) 性能
  • 3.3V~5V、–40°~85°C および 68xxx または 80xxx バス インターフェイス
  • デュアル、全二重、独立した非同期レシーバ / トランスミッタ、各レシーバおよびトランスミッタに 16 文字の FIFO
  • ピン プログラミングにより 68xxx または 80xxx バス インターフェイスを選択
  • プログラマブル データ フォーマット
    • 5 データ ビットから 8 データ ビット + パリティ
    • 奇数、偶数、パリティなし、または強制パリティ
    • 1 ストップ、1.5 ストップ、または 2 ストップ ビットを 1/16 ビット インクリメントでプログラム可能
  • 16 ビットのプログラマブル カウンタおよびタイマ
  • 各レシーバおよびトランスミッタは次の範囲でボーレートをプログラム可能:
    • 28 固定レート:50Bd~230.4kBd
    • その他のボーレートは 16 倍の 1MHz まで
    • プログラマブル カウンタとタイマから求めた、プログラマブルなユーザー定義のレート
    • 外部 1x または 16x クロック
  • パリティ、フレーミング、オーバーラン エラー検出
  • 不正スタート ビットの検出
  • ライン ブレーク検出と生成
  • プログラマブル チャネル モード
    • 通常 (全二重)
    • 自動エコー
    • ローカル ループバック
    • リモート ループバック
  • マルチファンクション、7 ビット入力ポート (IACKN を含む)
    • クロック入力または制御入力として機能可能
    • 4 つの入力の状態変化を検出するには、通常は > 100kΩ のプルアップ抵抗を使用します
    • モデム制御用の状態変化検出器
  • マルチファンクションの 8 ビット出力ポート
    • 個別のビット設定およびリセット機能
    • 出力をステータス信号および割り込み信号にプログラム可能
    • DMA インターフェイスの FIFO ステータス
  • 汎用割り込みシステム
    • 8 つのマスク可能割り込み条件を持つ単一割り込み出力
    • 出力ポートは、OR 接続可能な合計 5 つまでの個別の割り込み出力を供給するように構成可能
    • 各 FIFO は、4 つの異なる割り込みレベルにプログラム可能
    • 各レシーバのウォッチドッグ タイマ
  • 最大データ転送レート: 1× – 1Mbits, 16× – 1Mbit/s
  • 開始 / 終了ブレーク割り込みおよびステータス
  • キャラクタの途中で発生するブレークを検出
  • オンチップの水晶発振器
  • パワーダウン モード
  • レシーバのタイムアウト モード
  • 3.3V または 5V の単一電源電圧
  • JEDEC 14C ESD の要件を満たす (または上回る) 性能

TL28L92 は 3.3V または 5V 電源で動作し、追加機能とより深い FIFO を備えています。パワーアップ時の構成は、16 文字のレシーバ、16 文字の送信 FIFO、各レシーバのウォッチドッグ タイマ、モード レジスタ 0 の追加、拡張ボーレートと全体的な高速化、プログラム可能なレシーバ、トランスミッタ割り込みです。

ピン プログラミングにより、デバイスは Motorola または Intel バスインターフェイスで動作可能です。MR0A レジスタのビット 3 により、デバイスは 8 バイト FIFO モードで動作可能です。

テキサス・インスツルメンツの TL28L92 デュアル ユニバーサル非同期レシーバ / トランスミッタ (DUART) は、シングルチップの CMOS-LSI 通信デバイスで、2 つの全二重非同期レシーバ / トランスミッタ チャネルを 1 つのパッケージに搭載しています。このデバイスはマイクロプロセッサと直接接続して、モデムおよび DMA インターフェイスを備えたポーリングまたは割り込み駆動のシステムで使用できます。

各チャネルの動作モードとデータ フォーマットは、別々にプログラム可能です。さらに、各レシーバおよびトランスミッタは、28 の固定ボーレート、プログラム可能なカウンタ / タイマから生成された 16× クロック、または外部の 1× または 16× クロックのいずれかを動作速度に選択できます。ボーレート ジェネレータおよびカウンタ / タイマは、水晶振動子、または外部クロック入力で直接動作できます。レシーバとトランスミッタの動作速度を別々にプログラムできるため、DUART はクラスタ化された端末システムなどのデュアルスピード チャネル アプリケーションで使用すると特に能力を発揮します。

各レシーバおよびトランスミッタは、8 文字または 16 文字の FIFO でバッファされ、レシーバのオーバーラン、トランスミッタのアンダーランの可能性を最小限に抑え、割り込み駆動システムでの割り込みオーバーヘッドを低減します。さらに、レシーバ バッファがフルになったときにリモート トランスミッタをディスエーブルにするために、RTS/CTS 信号によってフロー制御機能が提供されます。TL28L92 には、多目的の 7 ビット入力ポートと多目的の 8 ビット出力ポートも搭載されています。これらは汎用 I/O ポートとして使用することも、プログラム制御の下で特定の機能 (クロック入力、ステータス / 割り込み出力など) を割り当てることもできます。

TL28L92 は、現在 44 ピンの QFP (FR) で供給されています。

TL28L92 は 3.3V または 5V 電源で動作し、追加機能とより深い FIFO を備えています。パワーアップ時の構成は、16 文字のレシーバ、16 文字の送信 FIFO、各レシーバのウォッチドッグ タイマ、モード レジスタ 0 の追加、拡張ボーレートと全体的な高速化、プログラム可能なレシーバ、トランスミッタ割り込みです。

ピン プログラミングにより、デバイスは Motorola または Intel バスインターフェイスで動作可能です。MR0A レジスタのビット 3 により、デバイスは 8 バイト FIFO モードで動作可能です。

テキサス・インスツルメンツの TL28L92 デュアル ユニバーサル非同期レシーバ / トランスミッタ (DUART) は、シングルチップの CMOS-LSI 通信デバイスで、2 つの全二重非同期レシーバ / トランスミッタ チャネルを 1 つのパッケージに搭載しています。このデバイスはマイクロプロセッサと直接接続して、モデムおよび DMA インターフェイスを備えたポーリングまたは割り込み駆動のシステムで使用できます。

各チャネルの動作モードとデータ フォーマットは、別々にプログラム可能です。さらに、各レシーバおよびトランスミッタは、28 の固定ボーレート、プログラム可能なカウンタ / タイマから生成された 16× クロック、または外部の 1× または 16× クロックのいずれかを動作速度に選択できます。ボーレート ジェネレータおよびカウンタ / タイマは、水晶振動子、または外部クロック入力で直接動作できます。レシーバとトランスミッタの動作速度を別々にプログラムできるため、DUART はクラスタ化された端末システムなどのデュアルスピード チャネル アプリケーションで使用すると特に能力を発揮します。

各レシーバおよびトランスミッタは、8 文字または 16 文字の FIFO でバッファされ、レシーバのオーバーラン、トランスミッタのアンダーランの可能性を最小限に抑え、割り込み駆動システムでの割り込みオーバーヘッドを低減します。さらに、レシーバ バッファがフルになったときにリモート トランスミッタをディスエーブルにするために、RTS/CTS 信号によってフロー制御機能が提供されます。TL28L92 には、多目的の 7 ビット入力ポートと多目的の 8 ビット出力ポートも搭載されています。これらは汎用 I/O ポートとして使用することも、プログラム制御の下で特定の機能 (クロック入力、ステータス / 割り込み出力など) を割り当てることもできます。

TL28L92 は、現在 44 ピンの QFP (FR) で供給されています。

ダウンロード

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TL28L92 3.3V~5V デュアル、ユニバーサル非同期レシーバ / トランスミッタ データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2024/04/26

購入と品質